HT55C/LG-200-M12
배경 억제 확산 센서
시리즈 | 55C |
작동 원리 | 배경 블랭킹을 이용한 터치 원리 |
특수 모델 | Wash-Down 디자인 |
흑백 오류 | < 10% ~ 220mm |
감지 범위 | 안정된 감지 범위 |
작동 감지 범위, 백색 90% | 0.005 ... 0.45 m |
작동 감지 범위, 회색 18% | 0.01 ... 0.34 m |
작동 감지 범위, 흑색 6% | 0.015 ... 0.22 m |
제한 감지 범위 | 0.005 ... 0.45 m |
제한 감지 범위 | * 일반적인 감지 범위 |
설정 범위 | 15 ... 450 mm |
빔 경로 | 집중됨 |
광원 | LED, 적색 |
파장 길이 | 645 nm |
LED 그룹 | 면제 그룹(EN 62471에 따름) |
광점 형태 | 정사각형 |
초점 | fix |
초점 간격 | 200 mm |
보호 회로 | 극점 보호 단락 방지 |
공급전압 점검 UB | 10 ... 30 V, DC, 리플 포함 |
잔류 리플 | 0 ... 15 %, UB에서 |
개방회로 전류 | 0 ... 15 mA |
디지털 스위칭 출력 | 2 개수 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, 푸시풀 |
스위칭 원리 | IO-Link/라이트 스위칭(PNP)/다크 스위칭(NPN) |
스위칭 소자 | 트랜지스터, 푸시풀 |
스위칭 원리 | 다크 스위칭(PNP)/라이트 스위칭(NPN) |
스위칭 주파수 | 1,000 Hz |
응답 시간 | 0.5 ms |
동작 전 딜레이 | 300 ms |
종류 | IO-Link |
COM 모드 | COM2 |
프로파일 | 스마트 센서 프로파일 |
최소 사이클 타임 | COM2 = 2.3ms |
버전 | V1.1 |
Device ID | 6000 |
SIO 모드 서포트 | 예 |
기능 | 입력 신호 전원 공급 출력 신호 |
연결부 종류 | 원형 커넥터가 있는 케이블 |
케이블 길이 | 200 mm |
덮개 재료 | PVC |
케이블 색상 | 흑색 |
와이어 단면 | 0.2 mm² |
나사 크기 | M12 |
유형 | Male |
재료 | 스테인리스 |
핀 개수 | 4 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 14 mm x 35.4 mm x 25 mm |
하우징 재료 | 스테인리스 |
조작부 재료 | 플라스틱(POM Hostaform C9021, Copolyester Tritan TX1001), 확산 방지 |
하우징 거칠기 | Ra ≤ 0.8, 스테인리스 하우징 일반 값 |
스테인리스 하우징 | AISI 316L, DIN X2CrNiMo17132, W.No1.4404 |
렌즈 커버 재료 | 스크래치 방지 처리된 인듐 보호층이 있는 플라스틱(PMMA+) |
순중량 | 59 g |
하우징 색상 | 은색 |
고정 방식 | 추가 고정 부품을 사용해야 함 통로 마운팅으로 |
재료 호환성 | CleanProof+ ECOLAB Johnson Diversey |
표시 방식 | LED |
파라미터 세팅 | 다중 스핀들 |
조작부 기능 | 스캔 거리 조정 |
작동 시 주변 온도 | -40 ... 70 °C |
보관 시 주변 온도 | -40 ... 70 °C |
보호 등급 | IP 67 IP 68 IP 69KIII |
인증 | c UL US |
유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
HS 번호 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 9.0 | EC001821 |
ETIM 10.0 | EC001821 |