HT53C.XL/LG-M8

배경 억제 확산 센서

제품 번호: 50148172

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
시리즈 53C
작동 원리 배경 블랭킹을 이용한 터치 원리
어플리케이션 고투과성 병 감지
구멍이 뚫린 물체 감지
투명 필름 감지
특수 모델 매우 긴 광점(XL)
위생적인 디자인
흑백 오류 < 10% ~ 60mm
감지 범위 안정된 감지 범위
작동 감지 범위, 백색 90% 0.005 ... 0.05 m
작동 감지 범위, 회색 18% 0.005 ... 0.045 m
작동 감지 범위, 흑색 6% 0.005 ... 0.04 m
제한 감지 범위, 백색 90% 0.005 ... 0.1 m
제한 감지 범위, 회색 18% 0.005 ... 0.09 m
제한 감지 범위, 흑색 6% 0.005 ... 0.08 m
제한 감지 범위 * 일반적인 감지 범위
설정 범위 20 ... 100 mm
빔 경로 분산됨
광원 LED, 적색
파장 길이 645 nm
LED 그룹 면제 그룹(EN 62471에 따름)
광점 크기 [센서 간격에서] 3 mm x 40 mm [50 mm]
광점 형태 장방형
보호 회로 극점 보호
단락 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC, 리플 포함
잔류 리플 0 ... 15 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 15 mA
디지털 스위칭 출력 2 개수
스위칭 소자 트랜지스터, 푸시풀
스위칭 원리 IO-Link/라이트 스위칭(PNP)/다크 스위칭(NPN)
스위칭 소자 트랜지스터, 푸시풀
스위칭 원리 다크 스위칭(PNP)/라이트 스위칭(NPN)
스위칭 주파수 1,000 Hz
응답 시간 0.5 ms
동작 전 딜레이 300 ms
종류 IO-Link
COM 모드 COM2
프로파일 스마트 센서 프로파일
최소 사이클 타임 COM2 = 2.3ms
버전 V1.1
Device ID 6004
SIO 모드 서포트
기능 입력 신호
전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M8
유형 Male
재료 스테인리스
핀 개수 4 핀
치수(너비 x 높이 x 길이) 14 mm x 35.4 mm x 20.4 mm
하우징 재료 스테인리스
조작부 재료 플라스틱(POM Hostaform C9021, Copolyester Tritan TX1001), 확산 방지
하우징 거칠기 Ra ≤ 0.8, 스테인리스 하우징 일반 값
스테인리스 하우징 AISI 316L, DIN X2CrNiMo17132, W.No1.4404
렌즈 커버 재료 스크래치 방지 처리된 인듐 보호층이 있는 플라스틱(PMMA+)
순중량 48 g
하우징 색상 은색
고정 방식 하우징 맞춤
재료 호환성 CleanProof+
ECOLAB
Johnson Diversey
표시 방식 LED
파라미터 세팅 다중 스핀들
조작부 기능 스캔 거리 조정
작동 시 주변 온도 -40 ... 70 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 70 °C
보호 등급 IP 67III
IP 68
IP 69K
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
ETIM 10.0 EC001821
3D-CAD 모델 - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN 매크로 - edz
IODD - V 1.1 - zip
구성 소프트웨어 - Sensor Studio - zip
구성 소프트웨어 - IO-Link Device Collection - zip
구성 소프트웨어 - IO-Link USB-Master - zip
소프트웨어 - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
소프트웨어 - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
조작 지침 - pdf
조작 지침 - IO-Link interface description - pdf
데이터 시트 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf
인증서 - Clean Proof + - pdf
인증서 - Diversey - pdf
인증서 - ECOLAB - pdf