HT49C.UC/M4-TB

배경 억제 확산 센서

제품 번호: 50127431

Icon Icon Icon Icon
시리즈 49C
작동 원리 배경 블랭킹을 이용한 터치 원리
흑백 오류 < 10% ~ 1200mm
감지 범위 안정된 감지 범위
작동 감지 범위, 백색 90% 0.005 ... 3 m
작동 감지 범위, 회색 18% 0.02 ... 2 m
작동 감지 범위, 흑색 6% 0.05 ... 1.5 m
제한 감지 범위, 백색 90% 0.005 ... 3 m
제한 감지 범위 * 일반적인 감지 범위
설정 범위 120 ... 3,000 mm
광원 LED, 적색
파장 길이 630 nm
LED 그룹 면제 그룹(EN 62471에 따름)
보호 회로 간섭 블랭킹
트랜션트 방지
공급전압 점검 UB 20 ... 250 V, AC/DC
소비전력(AC의 경우) 1.5 V·A
디지털 스위칭 출력 1 개수
스위칭 소자 MOSFET 반도체, 상시 개방 접점(NO)
스위칭 원리 light/dark 전환 가능
스위칭 주파수 150 Hz
응답 시간 3.3 ms
동작 전 딜레이 300 ms
기능 전원 공급
출력 신호
연결부 종류 단자
터미널 종류 스프링 타입 터미널
핀 개수 5 핀
치수(너비 x 높이 x 길이) 31 mm x 104 mm x 55.5 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 PC
렌즈 커버 재료 플라스틱
순중량 150 g
하우징 색상 적색
고정 방식 추가 고정 부품을 사용해야 함
통로 마운팅으로
표시 방식 LED
파라미터 세팅 다중 스핀들
티치 버튼
조작부 기능 Light/Dark 전환
릴리스 지연을 위한 시간 모듈 활성화
스위칭 범위 설정
스캔 거리 조정
작동 시 주변 온도 -40 ... 60 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 70 °C
보호 등급 IP 67II
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365080
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf