HT46C.01/4X-200-M12

배경 억제 확산 센서

제품 번호: 50135449

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
시리즈 46C
작동 원리 배경 블랭킹을 이용한 터치 원리
어플리케이션 배경에서 반사 테이프을 통해 안전 스위칭
특수 모델 AS 인터페이스, 결합 모듈 위 연결부
배경에서 안전 조끼 억제
흑백 오류 < 10% ~ 600mm
감지 범위 안정된 감지 범위
작동 감지 범위, 백색 90% 0.005 ... 1.2 m
작동 감지 범위, 회색 18% 0.02 ... 1.05 m
작동 감지 범위, 흑색 6% 0.05 ... 0.95 m
제한 감지 범위 0.005 ... 1.5 m
제한 감지 범위 * 일반적인 감지 범위
설정 범위 120 ... 1,500 mm
빔 경로 집중됨
광원 LED, 적색
파장 길이 642 nm
LED 그룹 면제 그룹(EN 62471에 따름)
광점 형태 장방형
초점 fix
보호 회로 극점 보호
단락 방지
트랜션트 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC, 리플 포함
잔류 리플 0 ... 15 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 30 mA
디지털 스위칭 출력 1 개수
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 light 스위칭
스위칭 주파수 250 Hz
응답 시간 2 ms
동작 전 딜레이 300 ms
기능 전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터가 있는 케이블
케이블 길이 200 mm
덮개 재료 PUR
케이블 색상 흑색
와이어 단면 0.2 mm²
나사 크기 M12
유형 Male
재료 플라스틱
핀 개수 4 핀
엔코딩 A-코딩됨
치수(너비 x 높이 x 길이) 20.5 mm x 76.3 mm x 44 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 PC-PBT
렌즈 커버 재료 플라스틱 / PMMA
순중량 65 g
하우징 색상 적색
고정 방식 추가 고정 부품을 사용해야 함
통로 마운팅으로
재료 호환성 ECOLAB
표시 방식 LED
파라미터 세팅 다중 스핀들
조작부 기능 스캔 거리 조정
작동 시 주변 온도 -40 ... 60 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 70 °C
보호 등급 IP 67
IP 69KIII
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
3D-CAD 모델 - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN 매크로 - edz
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf
인증서 - ECOLAB - pdf