HT36/N
배경 억제 확산 센서
시리즈 | 36 |
작동 원리 | 배경 블랭킹을 이용한 터치 원리 |
흑백 오류 | < 10% ~ 800mm |
감지 범위 | 안정된 감지 범위 |
작동 감지 범위, 백색 90% | 0.01 ... 2.5 m |
작동 감지 범위, 회색 18% | 0.05 ... 1.5 m |
작동 감지 범위, 흑색 6% | 0.08 ... 1.1 m |
제한 감지 범위 | 0.01 ... 2.5 m |
제한 감지 범위 | * 일반적인 감지 범위 |
설정 범위 | 150 ... 2,500 mm |
빔 경로 | 집중됨 |
광원 | LED, 적색 |
파장 길이 | 645 nm |
LED 그룹 | 면제 그룹(EN 62471에 따름) |
광점 형태 | 장방형 |
초점 | fix |
보호 회로 | 극점 보호 단락 방지 트랜션트 방지 |
공급전압 점검 UB | 10 ... 30 V, DC, 리플 포함 |
잔류 리플 | 0 ... 15 %, UB에서 |
개방회로 전류 | 0 ... 30 mA |
디지털 스위칭 출력 | 1 개수 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, NPN |
스위칭 원리 | dark 스위칭 |
스위칭 주파수 | 250 Hz |
응답 시간 | 2 ms |
동작 전 딜레이 | 300 ms |
기능 | 전원 공급 출력 신호 |
연결부 종류 | 케이블 |
케이블 길이 | 2,000 mm |
덮개 재료 | PUR |
케이블 색상 | 흑색 |
와이어 개수 | 3 선 |
와이어 단면 | 0.14 mm² |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 20.5 mm x 76.3 mm x 44 mm |
하우징 재료 | 플라스틱 |
플라스틱 하우징 | PC-PBT |
렌즈 커버 재료 | 플라스틱 / PMMA |
순중량 | 100 g |
하우징 색상 | 흑색 |
고정 방식 | 추가 고정 부품을 사용해야 함 통로 마운팅으로 |
표시 방식 | LED |
파라미터 세팅 | 다중 스핀들 |
조작부 기능 | 스캔 거리 조정 |
작동 시 주변 온도 | -40 ... 60 °C |
보관 시 주변 온도 | -40 ... 70 °C |
보호 등급 | IP 67III |
인증 | c UL US |
유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
HS 번호 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |