HT110L1.3/L6T-M12
배경 억제 확산 센서
시리즈 | 110 |
작동 원리 | 배경 블랭킹을 이용한 터치 원리 |
어플리케이션 | 위험 영역 안전장치 적재 위치 제어 팔레트 창고에서 물건이 밀려 떨어지는 경우 방지 |
특수 모델 | 독립 스위칭 출력 2개 |
흑백 오류 | 흑-백 전환 6%/90% 및 회색-흰색 전환 18%/90%: ± 40mm |
감지 범위 | 안정된 감지 범위 |
작동 감지 범위, 백색 90% | 0 ... 5 m |
작동 감지 범위, 흑색 6% | 0.05 ... 3 m |
제한 감지 범위 | 0 ... 5 m |
제한 감지 범위 | * 일반적인 감지 범위 |
설정 범위 | 60 ... 5,000 mm |
빔 경로 | 콜리메이트 |
광원 | 레이저, 적색 |
파장 길이 | 655 nm |
레이저 등급 | 1, IEC/EN 60825-1:2007 |
광점 크기 [센서 간격에서] | 4 mm x 5 mm [3,000 mm] |
광점 형태 | 타원형 |
보호 회로 | 극점 보호 단락 방지 |
공급전압 점검 UB | 18 ... 30 V, DC |
잔류 리플 | 15 %, UB에서 |
개방회로 전류 | 60 mA |
스위칭 히스테리시스 | 20 mm |
티치(Teach) 입력 | 1 개수 |
디지털 스위칭 출력 | 2 개수 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, 푸시풀 |
스위칭 원리 | IO-Link/라이트 스위칭(PNP)/다크 스위칭(NPN) |
스위칭 소자 | 트랜지스터, 푸시풀 |
스위칭 원리 | 라이트 스위칭(PNP)/다크 스위칭(NPN) |
스위칭 주파수 | 500 Hz |
응답 시간 | 1 ms |
동작 전 딜레이 | 5,000 ms |
종류 | IO-Link |
COM 모드 | COM2 |
프로파일 | Common Profile |
최소 사이클 타임 | COM2 = 2.3ms |
버전 | V1.1 |
Device ID | 0x00087E |
SIO 모드 서포트 | 예 |
기능 | 입력 신호 전원 공급 출력 신호 |
연결부 종류 | 원형 커넥터, 90° 회전식 |
나사 크기 | M12 |
유형 | Male |
재료 | 플라스틱 |
핀 개수 | 5 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 23 mm x 50 mm x 50 mm |
하우징 재료 | 플라스틱 |
플라스틱 하우징 | ABS |
렌즈 커버 재료 | 플라스틱 / PMMA |
순중량 | 42 g |
하우징 색상 | 적색 |
고정 방식 | 추가 고정 부품을 사용해야 함 통로 마운팅으로 |
표시 방식 | LED |
파라미터 세팅 | PC 소프트웨어 조작 버튼 |
조작부 기능 | 스캔 거리 조정 |
작동 시 주변 온도 | -40 ... 60 °C, UL: 최대 + 45°C |
보관 시 주변 온도 | -40 ... 80 °C |
보호 등급 | IP 67II IP 69K |
인증 | c UL US |
유효 규정 | IEC/EN 60947-5-2 |
HS 번호 | 90318080 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |