HT10L1.3/L6T,200-M12

배경 억제 확산 센서

제품 번호: 50129550

Icon Icon Icon Icon Icon
시리즈 10
작동 원리 배경 블랭킹을 이용한 터치 원리
어플리케이션 적재 위치 제어
정확한 물체 위치 설정
팔레트 창고에서 물건이 밀려 떨어지는 경우 방지
특수 모델 독립 스위칭 출력 2개
티치(Teach) 입력부
감지 범위 안정된 감지 범위
작동 감지 범위, 백색 90% 0.05 ... 8 m
작동 감지 범위, 흑색 6% 0.05 ... 3.5 m
제한 감지 범위, 백색 90% 0.05 ... 8 m
제한 감지 범위 * 일반적인 감지 범위
빔 경로 콜리메이트
광원 레이저, 적색
파장 길이 658 nm
레이저 등급 1, IEC/EN 60825-1:2014
광점 크기 [센서 간격에서] 7 mm x 7 mm [7,000 mm]
광점 형태 장방형
정확성 30 mm
온도 오차 2 mm/K
흑/백 양상 10 mm
보호 회로 극점 보호
단락 방지
트랜션트 방지
공급전압 점검 UB 18 ... 30 V, DC
잔류 리플 0 ... 15 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 150 mA
티치(Teach) 입력 1 개수
기능 스캔 거리 조정
디지털 스위칭 출력 2 개수
스위칭 소자 트랜지스터, 푸시풀
스위칭 원리 IO-Link/라이트 스위칭(PNP)/다크 스위칭(NPN)
스위칭 소자 트랜지스터, 푸시풀
스위칭 원리 라이트 스위칭(PNP)/다크 스위칭(NPN)
스위칭 주파수 40 Hz
응답 시간 50 ms
동작 전 딜레이 300 ms
종류 IO-Link
COM 모드 COM2
최소 사이클 타임 COM2 = 2.3ms
버전 V1.1
SIO 모드 서포트
기능 전원 공급
출력 신호
티치(Teach) 입력부
연결부 종류 원형 커넥터가 있는 케이블
케이블 길이 200 mm
덮개 재료 PUR
케이블 색상 흑색
와이어 단면 0.14 mm²
나사 크기 M12
유형 Male
재료 플라스틱
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
치수(너비 x 높이 x 길이) 25 mm x 65 mm x 55 mm
하우징 재료 플라스틱
렌즈 커버 재료 유리
순중량 90 g
하우징 색상 적색
고정 방식 추가 고정 부품을 사용해야 함
통로 마운팅으로
표시 방식 LED
파라미터 세팅 멤브레인 키보드
조작부 기능 스캔 거리 조정
작동 시 주변 온도 -40 ... 50 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 70 °C
보호 등급 IP 67III
인증 c UL US
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
IODD - V 1.1 - Firmware 1.8 - zip
구성 소프트웨어 - Sensor Studio - zip
구성 소프트웨어 - IO-Link Device Collection - zip
구성 소프트웨어 - IO-Link USB-Master - zip
소프트웨어 - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
소프트웨어 - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
데이터 시트 - pdf
CE 준수선언서 - pdf