HS 6678 DPM

이동식 무선 2D 코드 리더

제품 번호: 50138138

Icon Icon Icon Icon Icon
시리즈 HS 66x8
판독 가능한 코드 종류 Aztec
Codabar
EAN/UPC
GS1 데이터 바
MSI Plessey
Maxicode
Micro PDF
Micro QR
PDF417
QR 코드
데이터 매트릭스 코드
코드 11
코드 39
코드 93
코드 128
합성 코드
판독 거리 0 ... 147 mm
광원 LED, 적색/흰색
LED 그룹 1
카메라 수평 분해능 1,280 px
카메라 수직 분해능 960 px
정렬 보조장치 레이저, 적색
광파장 655 nm
공급전압 점검 UB 4.5 ... 5.5 V, DC
소비전력, 최대 5 W
배터리 기술 LiIon
배터리 저장 용량 3.1 A·h
종류 PS/2, USB, RS 232
기능 진행
기능 진행
블루투스 감지 범위 등급 1(기본값: 등급 2)
블루투스 버전 4.0
연결부 종류 블루투스
치수(너비 x 높이 x 길이) 77 mm x 185 mm x 143 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 PC-ABS
순중량 402 g
작동 시 주변 온도 -20 ... 50 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 70 °C
상대 습도 (응축되지 않음) 5 ... 95 %
낙하 높이 2.4 m
측정 대상: 콘크리트 바닥
보호 등급 IP65
IP 67
인증 c UL US
HS 번호 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
EPLAN 매크로 - edz
구성 및 진단 소프트웨어 - 32 Bit Version - zip
구성 및 진단 소프트웨어 - 64 Bit Version - zip
USB 드라이버 - Version v2.15.3000 (x64) - zip
USB 드라이버 - Version v2.15.3000 (x86) - zip
소개 리플렛 - pdf
조작 지침 - pdf
데이터 시트 - pdf
제품 브로셔 - pdf