HS 6608 DPM
이동식 2D 코드 리더
시리즈 | HS 66x8 |
판독 가능한 코드 종류 | Aztec Codabar EAN/UPC GS1 데이터 바 MSI Plessey Maxicode Micro PDF Micro QR PDF417 QR 코드 데이터 매트릭스 코드 코드 11 코드 39 코드 93 코드 128 합성 코드 |
판독 거리 | 0 ... 147 mm |
광원 | LED, 적색/흰색 |
LED 그룹 | 1 |
카메라 수평 분해능 | 1,280 px |
카메라 수직 분해능 | 960 px |
정렬 보조장치 | 레이저, 적색 |
광파장 | 655 nm |
공급전압 점검 UB | 4.5 ... 5.5 V, DC |
소비전력, 최대 | 1.8 W |
종류 | USB, RS 232 |
기능 | 진행 |
기능 | 진행 |
연결부 종류 | RJ41 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 77 mm x 185 mm x 132 mm |
하우징 재료 | 플라스틱 |
플라스틱 하우징 | PC-ABS |
순중량 | 304 g |
작동 시 주변 온도 | -30 ... 50 °C |
보관 시 주변 온도 | -40 ... 70 °C |
상대 습도 (응축되지 않음) | 5 ... 95 % |
낙하 높이 | 2.4 m |
측정 대상: | 콘크리트 바닥 |
보호 등급 | IP65 IP 67 |
인증 | c UL US |
HS 번호 | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ECLASS 10.0 | 27280103 |
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ECLASS 12.0 | 27280103 |
ECLASS 13.0 | 27280103 |
ECLASS 14.0 | 27280103 |
ECLASS 15.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 9.0 | EC002999 |
ETIM 10.0 | EC002999 |