HRTU 418M/P-5010-300-S12

초음파 포크 센서 센서

제품 번호: 50036257

Icon Icon
결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
HTU418B-400.X3/LT4-M12
초음파 포크 센서 센서
품목 번호: 50124267
  • 시리즈: 418B
  • 작동원리: 배경블랭킹을이용한터치원리
  • 디자인: 원주형, 18 mm
  • 최대감지범위: 0.025 ... 0.4 m
품목 번호: 50124267
시리즈 418
작동 원리 배경 블랭킹을 이용한 터치 원리
특수 모델 동기화 입력부
감지 범위 0.05 ... 0.3 m
감지 범위 안정된 감지 범위
초음파 주파수 400 kHz
초음파 빔 경로 기본형
빔 방향 앞쪽
공급전압 점검 UB 20 ... 30 V, DC
잔류 리플 UB에서
티치(Teach) 입력 1 개수
디지털 스위칭 출력 1 개수
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 상시 개방 접점(NO)
스위칭 주파수 5 Hz
응답 시간 100 ms
기능 동기화 입력부/ 설정 인터페이스
전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
재료 플라스틱
핀 개수 4 핀
엔코딩 A-코딩됨
디자인 원주형
치수(Ø x 길이) 18 mm x 89.5 mm
나사 크기 M18 x 1 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 니켈 코팅된 황동
순중량 80 g
표시 방식 LED
LED 개수 1 개수
파라미터 세팅 PC 소프트웨어
작동 시 주변 온도 -25 ... 70 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 85 °C
보호 등급 IP 65III
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
3D-CAD 모델 - zip
구성 소프트웨어 - zip
데이터 시트 - pdf