HRTU 412/4NO.2-S-S12
초음파 포크 센서 센서
시리즈 | 412 |
작동 원리 | 배경 블랭킹을 이용한 터치 원리 |
특수 모델 | 티치(Teach) 입력부 |
감지 범위 | 0.01 ... 0.2 m |
감지 범위 | 안정된 감지 범위 |
초음파 주파수 | 380 kHz |
초음파 빔 경로 | 슬림형 |
빔 방향 | 앞쪽 |
공급전압 점검 UB | 12 ... 30 V, DC |
잔류 리플 | UB에서 |
티치(Teach) 입력 | 1 개수 |
디지털 스위칭 출력 | 1 개수 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
스위칭 원리 | 상시 개방 접점(NO) |
스위칭 주파수 | 50 Hz |
응답 시간 | 10 ms |
기능 | 전원 공급 출력 신호 티치(Teach) 입력부 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
재료 | 플라스틱 |
핀 개수 | 4 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
디자인 | 원주형 |
치수(Ø x 길이) | 12 mm x 70 mm |
나사 크기 | M12 x 1 mm |
하우징 재료 | 금속 |
금속 하우징 | 니켈 코팅된 황동 |
순중량 | 10 g |
표시 방식 | LED |
LED 개수 | 1 개수 |
작동 시 주변 온도 | -10 ... 60 °C |
보관 시 주변 온도 | -40 ... 85 °C |
보호 등급 | IP 67III |
인증 | c UL US |
유효 규정 | IEC/EN 60947-5-2 |
HS 번호 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0 | 27272803 |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 12.0 | 27272803 |
ECLASS 13.0 | 27272803 |
ECLASS 14.0 | 27272803 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 9.0 | EC001849 |