HRTU 412/4NC.2-S12

초음파 포크 센서 센서

제품 번호: 50113996

Icon Icon Icon
결과 목록: 2개의 제품이 검색됨
HTU412B-500/L6T-M12
초음파 포크 센서 센서
품목 번호: 50150584
  • 시리즈: 412B
  • 작동원리: 배경블랭킹을이용한터치원리
  • 디자인: 원주형, 12 mm
  • 최대감지범위: 0.015 ... 0.5 m
품목 번호: 50150584
HTU412B-500/LXT-M12
초음파 포크 센서 센서
품목 번호: 50150583
  • 시리즈: 412B
  • 작동원리: 배경블랭킹을이용한터치원리
  • 디자인: 원주형, 12 mm
  • 최대감지범위: 0.015 ... 0.5 m
품목 번호: 50150583
시리즈 412
작동 원리 배경 블랭킹을 이용한 터치 원리
특수 모델 티치(Teach) 입력부
감지 범위 0.04 ... 0.4 m
감지 범위 안정된 감지 범위
초음파 주파수 290 kHz
초음파 빔 경로 슬림형
빔 방향 앞쪽
공급전압 점검 UB 12 ... 30 V, DC
잔류 리플 UB에서
티치(Teach) 입력 1 개수
디지털 스위칭 출력 1 개수
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 상시 폐쇄 접점(NC)
스위칭 주파수 20 Hz
응답 시간 25 ms
기능 전원 공급
출력 신호
티치(Teach) 입력부
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
재료 플라스틱
핀 개수 4 핀
엔코딩 A-코딩됨
디자인 원주형
치수(Ø x 길이) 12 mm x 70 mm
나사 크기 M12 x 1 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 니켈 코팅된 황동
순중량 10 g
표시 방식 LED
LED 개수 1 개수
작동 시 주변 온도 -10 ... 60 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 85 °C
보호 등급 IP 67III
인증 c UL US
유효 규정 IEC/EN 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272803
ECLASS 12.0 27272803
ECLASS 13.0 27272803
ECLASS 14.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
ETIM 7.0 EC001849
ETIM 8.0 EC001849
ETIM 9.0 EC001849
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
데이터 시트 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf