HRTR 55/66-S8 Ex
배경 억제 확산 센서
시리즈 | 55 |
작동 원리 | 배경 블랭킹을 이용한 터치 원리 |
특수 모델 | 폭발 방지됨 |
감지 범위 | 안정된 감지 범위 |
작동 감지 범위, 백색 90% | 0.005 ... 0.4 m |
작동 감지 범위, 회색 18% | 0.01 ... 0.3 m |
작동 감지 범위, 흑색 6% | 0.015 ... 0.2 m |
제한 감지 범위 | 0.005 ... 0.4 m |
제한 감지 범위 | * 일반적인 감지 범위 |
빔 경로 | 분산됨 |
광원 | LED, 적색 |
LED 그룹 | 1 |
광점 형태 | 장방형 |
공급전압 점검 UB | 10 ... 30 V, DC |
디지털 스위칭 출력 | 2 개수 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, 푸시풀 |
스위칭 원리 | 라이트 스위칭(PNP)/다크 스위칭(NPN) |
스위칭 소자 | 트랜지스터, 푸시풀 |
스위칭 원리 | 다크 스위칭(PNP)/라이트 스위칭(NPN) |
스위칭 주파수 | 1,000 Hz |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M8 |
재료 | 스테인리스 |
핀 개수 | 4 핀 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 19.1 mm x 66 mm x 37 mm |
하우징 재료 | 스테인리스 |
스테인리스 하우징 | AISI 316L |
렌즈 커버 재료 | 플라스틱 / PMMA, 스크래치 방지 코팅됨 |
순중량 | 40 g |
표시 방식 | LED |
파라미터 세팅 | 다중 스핀들 |
작동 시 주변 온도 | -30 ... 60 °C |
보관 시 주변 온도 | -30 ... 60 °C |
Ex 장치 카테고리 | 3 |
Ex-Zone | 2 22 |
보호 등급 | IP 67III |
인증 | Ex |
유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
HS 번호 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |