HRTL 8/66-350-S12
배경 억제 확산 센서
시리즈 | 8 |
작동 원리 | 배경 블랭킹을 이용한 터치 원리 |
감지 범위 | 안정된 감지 범위 |
작동 감지 범위, 백색 90% | 0.007 ... 0.35 m |
작동 감지 범위, 회색 18% | 0.01 ... 0.33 m |
작동 감지 범위, 흑색 6% | 0.012 ... 0.3 m |
제한 감지 범위, 백색 90% | 0.007 ... 0.4 m |
제한 감지 범위, 회색 18% | 0.01 ... 0.37 m |
제한 감지 범위, 흑색 6% | 0.012 ... 0.34 m |
제한 감지 범위 | * 일반적인 감지 범위 |
빔 경로 | 집중됨 |
광원 | 레이저, 적색 |
레이저 등급 | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
광점 형태 | 타원형 |
초점 | fix |
보호 회로 | 극점 보호 단락 방지 |
공급전압 점검 UB | 10 ... 30 V, DC |
잔류 리플 | 0 ... 15 %, UB에서 |
개방회로 전류 | 0 ... 35 mA |
디지털 스위칭 출력 | 2 개수 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, 푸시풀 |
스위칭 원리 | 라이트 스위칭(PNP)/다크 스위칭(NPN) |
스위칭 소자 | 트랜지스터, 푸시풀 |
스위칭 원리 | 다크 스위칭(PNP)/라이트 스위칭(NPN) |
스위칭 주파수 | 2,000 Hz |
응답 시간 | 0.25 ms |
동작 전 딜레이 | 100 ms |
기능 | 전원 공급 출력 신호 |
연결부 종류 | 원형 커넥터, 90° 회전식 |
나사 크기 | M12 |
유형 | Male |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 5 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 15 mm x 48 mm x 38 mm |
하우징 재료 | 금속 |
금속 하우징 | 아연 |
렌즈 커버 재료 | 유리 |
순중량 | 70 g |
하우징 색상 | 적색 |
고정 방식 | 더브테일 홈 마운팅 스레드 추가 고정 부품을 사용해야 함 통로 마운팅으로 |
재료 호환성 | ECOLAB |
표시 방식 | LED |
파라미터 세팅 | 다중 스핀들 |
작동 시 주변 온도 | -10 ... 40 °C |
보관 시 주변 온도 | -40 ... 70 °C |
보호 등급 | IP 67II IP 69K |
인증 | c UL US |
유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
HS 번호 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |