HRTL 46B/66,200-S12 S-Ex n
배경 억제 확산 센서
시리즈 | 46B |
작동 원리 | 배경 블랭킹을 이용한 터치 원리 |
감지 범위 | 안정된 감지 범위 |
작동 감지 범위, 백색 90% | 0.05 ... 1.2 m |
작동 감지 범위, 회색 18% | 0.06 ... 0.85 m |
작동 감지 범위, 흑색 6% | 0.08 ... 0.75 m |
제한 감지 범위 | 0.05 ... 1.2 m |
제한 감지 범위 | * 일반적인 감지 범위 |
빔 경로 | 콜리메이트 |
광원 | 레이저, 적색 |
레이저 등급 | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
광점 형태 | 타원형 |
공급전압 점검 UB | 10 ... 30 V, DC |
디지털 스위칭 출력 | 2 개수 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, 푸시풀 |
스위칭 원리 | 라이트 스위칭(PNP)/다크 스위칭(NPN) |
스위칭 소자 | 트랜지스터, 푸시풀 |
스위칭 원리 | 다크 스위칭(PNP)/라이트 스위칭(NPN) |
스위칭 주파수 | 1,000 Hz |
연결부 종류 | 원형 커넥터가 있는 케이블 |
케이블 길이 | 200 mm |
나사 크기 | M12 |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 4 핀 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 27.5 mm x 87 mm x 54 mm |
하우징 재료 | 플라스틱 |
플라스틱 하우징 | PC-ABS |
렌즈 커버 재료 | 플라스틱 |
순중량 | 250 g |
표시 방식 | LED |
파라미터 세팅 | 다중 스핀들 |
작동 시 주변 온도 | -30 ... 60 °C |
보관 시 주변 온도 | -30 ... 60 °C |
Ex 장치 카테고리 | 3 |
Ex-Zone | 2 22 |
보호 등급 | IP 67II IP 69K |
인증 | c UL US |
유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
HS 번호 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |