HRT 96M/P-3370-5000-21.1 Ex
배경 억제 확산 센서
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.
다음 연락처로 문의하십시오: 접점
시리즈 | 96 |
작동 원리 | 배경 블랭킹을 이용한 터치 원리 |
어플리케이션 | 고광택 또는 광택 표면 감지 |
특수 모델 | 폭발 방지됨 |
감지 범위 | 0.1 ... 5 m |
감지 범위 | 안정된 감지 범위 |
제한 감지 범위 | 0.1 ... 5.5 m |
제한 감지 범위 | * 일반적인 감지 범위 |
광원 | 레이저, 적색 |
레이저 등급 | 2, IEC/EN 60825-1:2007 |
공급전압 점검 UB | 10 ... 30 V, DC |
디지털 스위칭 출력 | 3 개수 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
스위칭 원리 | 다크 스위칭(PNP)/라이트 스위칭(NPN) |
스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
스위칭 원리 | 다크 스위칭(PNP)/라이트 스위칭(NPN) |
스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
스위칭 원리 | 다크 스위칭(PNP)/라이트 스위칭(NPN) |
스위칭 주파수 | 20 Hz |
연결부 종류 | 단자 |
핀 개수 | 5 핀 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 39 mm x 96 mm x 87.7 mm |
하우징 재료 | 금속 |
금속 하우징 | 아연 다이캐스팅 |
렌즈 커버 재료 | 유리 |
순중량 | 380 g |
표시 방식 | LED |
파라미터 세팅 | 다중 스핀들 |
작동 시 주변 온도 | 0 ... 40 °C |
보호 등급 | IP 67II IP 69K |
인증 | Ex |
유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
HS 번호 | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |