HRT 96M/P-1639-800-21 Ex n

배경 억제 확산 센서

제품 번호: 50111087

Icon Icon Icon
시리즈 96
작동 원리 배경 블랭킹을 이용한 터치 원리
특수 모델 폭발 방지됨
감지 범위 안정된 감지 범위
작동 감지 범위, 백색 90% 0.1 ... 0.8 m
작동 감지 범위, 회색 18% 0.1 ... 0.77 m
작동 감지 범위, 흑색 6% 0.1 ... 0.73 m
제한 감지 범위, 백색 90% 0.1 ... 1.2 m
제한 감지 범위, 회색 18% 0.1 ... 1.14 m
제한 감지 범위, 흑색 6% 0.1 ... 1.05 m
제한 감지 범위 * 일반적인 감지 범위
광원 LED, 적외선
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
디지털 스위칭 출력 1 개수
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 light/dark 전환 가능
스위칭 주파수 300 Hz
연결부 종류 단자
핀 개수 4 핀
치수(너비 x 높이 x 길이) 39 mm x 96 mm x 87.7 mm
하우징 재료 금속(사용된 하우징 부분에 과불소부탄술폰산(PFBS)이 포함되어 있음)
금속 하우징 아연 다이캐스팅
렌즈 커버 재료 플라스틱/PC
순중량 380 g
표시 방식 LED
파라미터 세팅 다중 스핀들
작동 시 주변 온도 -20 ... 70 °C
Ex 장치 카테고리 3
Ex-Zone 2
22
보호 등급 IP 67II
IP 69K
인증 Ex
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
데이터 시트 - pdf
제품 브로셔 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf
인증서 - ECOLAB - pdf