HRT 96M/P-1620-1800-41

배경 억제 확산 센서

제품 번호: 50113909

Icon Icon Icon Icon Icon
시리즈 96
작동 원리 배경 블랭킹을 이용한 터치 원리
특수 모델 히터
감지 범위 안정된 감지 범위
작동 감지 범위, 백색 90% 0.1 ... 1.8 m
작동 감지 범위, 회색 18% 0.1 ... 1.7 m
작동 감지 범위, 흑색 6% 0.1 ... 1.5 m
제한 감지 범위, 백색 90% 0.1 ... 2 m
제한 감지 범위, 회색 18% 0.1 ... 1.85 m
제한 감지 범위, 흑색 6% 0.1 ... 1.6 m
제한 감지 범위 * 일반적인 감지 범위
광원 LED, 적외선
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
잔류 리플 0 ... 15 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 50 mA
디지털 스위칭 출력 2 개수
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 light 스위칭
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 라이트 스위칭(PNP)/다크 스위칭(NPN)
스위칭 주파수 100 Hz
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
재료 금속
핀 개수 4 핀
엔코딩 A-코딩됨
치수(너비 x 높이 x 길이) 30 mm x 90 mm x 70 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 아연
렌즈 커버 재료 유리
순중량 150 g
재료 호환성 ECOLAB
참고 사용된 하우징 부분에 과불소부탄술폰산(PFBS)이 포함되어 있음
표시 방식 LED
파라미터 세팅 다중 스핀들
작동 시 주변 온도 -40 ... 55 °C
보호 등급 IP 67II
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
데이터 시트 - pdf
제품 브로셔 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
인증서 - ECOLAB - pdf