HRT 96K/R-1690-1200-25

배경 억제 확산 센서

제품 번호: 50025131

Icon
결과 목록: 2개의 제품이 검색됨
HRT 96M/R-1690-1200-25
배경 억제 확산 센서
품목 번호: 50080075
  • 시리즈: 96
  • 작동원리: 배경블랭킹을이용한터치원리
  • 최대감지범위: 0.1 ... 1.2 m
  • 디자인: 큐빅형
품목 번호: 50080075
HT49CI.UC/TS-TB
배경 억제 확산 센서
품목 번호: 50127433
  • 시리즈: 49C
  • 작동원리: 배경블랭킹을이용한터치원리
  • 최대감지범위: 0.005 ... 3 m
  • 디자인: 큐빅형
품목 번호: 50127433
시리즈 96
작동 원리 배경 블랭킹을 이용한 터치 원리
특수 모델 타이머 기능
감지 범위 안정된 감지 범위
작동 감지 범위, 백색 90% 0.1 ... 1.2 m
작동 감지 범위, 회색 18% 0.1 ... 1.1 m
작동 감지 범위, 흑색 6% 0.1 ... 1 m
제한 감지 범위, 백색 90% 0.1 ... 1.8 m
제한 감지 범위, 회색 18% 0.1 ... 1.6 m
제한 감지 범위, 흑색 6% 0.1 ... 1.35 m
제한 감지 범위 * 일반적인 감지 범위
광원 LED, 적외선
공급전압 점검 UB 20 ... 230 V, AC/DC
잔류 리플 0 ... 15 %, UB에서
디지털 스위칭 출력 1 개수
스위칭 소자 릴레이, 상시 폐쇄 접점/상시 개방 접점
스위칭 원리 light 스위칭
스위칭 주파수 20 Hz
연결부 종류 단자
핀 개수 5 핀
치수(너비 x 높이 x 길이) 30 mm x 90 mm x 70 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 PC
렌즈 커버 재료 플라스틱
순중량 150 g
참고 사용된 하우징 부분에 과불소부탄술폰산(PFBS)이 포함되어 있음
표시 방식 LED
파라미터 세팅 다중 스핀들
작동 시 주변 온도 -30 ... 55 °C
보호 등급 IP 67II
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365080
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
ETIM 10.0 EC001821
3D-CAD 모델 - zip
데이터 시트 - pdf
CE 준수선언서 - pdf