HRT 25B/L69.32-2500
배경 억제 확산 센서
시리즈 | 25B |
작동 원리 | 배경 블랭킹을 이용한 터치 원리 |
특수 모델 | IO-Link를 통한 티치 독립 스위칭 출력 2개 입력신호 비활성화 |
감지 범위 | 0.05 ... 2.5 m |
감지 범위 | 안정된 감지 범위 |
제한 감지 범위 | 0.05 ... 3 m |
제한 감지 범위 | * 일반적인 감지 범위 |
빔 경로 | 분산됨 |
광원 | LED, 적외선 |
파장 길이 | 850 nm |
LED 그룹 | 면제 그룹(EN 62471에 따름) |
광점 크기 [센서 간격에서] | 60 mm [1,000 mm] |
광점 형태 | 원형 |
온도 오차 | 2 mm/K |
보호 회로 | 극점 보호 단락 방지 트랜션트 방지 |
공급전압 점검 UB | 18 ... 30 V, DC |
잔류 리플 | 0 ... 15 %, UB에서 |
개방회로 전류 | 0 ... 32 mA |
입력신호 비활성화 개수 | 1 개수 |
디지털 스위칭 출력 | 2 개수 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, 푸시풀 |
스위칭 원리 | IO-Link/라이트 스위칭(PNP)/다크 스위칭(NPN) |
스위칭 소자 | 트랜지스터, 푸시풀 |
스위칭 원리 | 라이트 스위칭(PNP)/다크 스위칭(NPN) |
스위칭 주파수 | 2 ... 30 Hz, 반사율에 따라 다름 |
응답 시간 | 70 ms, 반사율에 따라 다름 |
동작 전 딜레이 | 300 ms |
종류 | IO-Link |
COM 모드 | COM2 |
최소 사이클 타임 | COM2 = 2.3ms |
버전 | V1.1.1 |
SIO 모드 서포트 | 예 |
기능 | 입력 신호 전원 공급 출력 신호 |
연결부 종류 | 케이블 |
케이블 길이 | 2,000 mm |
덮개 재료 | PUR |
케이블 색상 | 흑색 |
와이어 개수 | 5 선 |
와이어 단면 | 0.15 mm² |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 15 mm x 38.9 mm x 28.7 mm |
하우징 재료 | 플라스틱 |
플라스틱 하우징 | PC-ABS |
렌즈 커버 재료 | 플라스틱 / PMMA |
순중량 | 15 g |
하우징 색상 | 적색 |
고정 방식 | 추가 고정 부품을 사용해야 함 통로 마운팅으로 |
표시 방식 | LED |
파라미터 세팅 | 티치 버튼 |
조작부 기능 | 스캔 거리 조정 |
작동 시 주변 온도 | -30 ... 50 °C |
보관 시 주변 온도 | -40 ... 60 °C |
보호 등급 | IP 66 IP 67III |
인증 | c UL US |
유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
HS 번호 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |