GSL08B/1.1-120-M8.3
포크형 광전 감지기
시리즈 | 08B |
물리적 원리 | 광학 방식 |
어플리케이션 | 소형 부품 감지 |
MTTF | 547.3 년 |
광원 | 레이저, 적색 |
파장 길이 | 655 nm |
레이저 등급 | 1, IEC/EN 60825-1:2007 |
송신 신호 형태 | 펄스형 |
반복 정밀도 | 0.01 mm |
최소 물체 직경 | 0.1 mm |
보호 회로 | 극점 보호 단락 방지 |
공급전압 점검 UB | 10 ... 30 V, DC |
잔류 리플 | 0 ... 15 %, UB에서 |
개방회로 전류 | 0 ... 30 mA |
스위칭 히스테리시스 | 20 µm |
디지털 스위칭 출력 | 1 개수 |
종류 | 디지털 스위칭 출력부 |
전압 형식 | DC |
스위칭 전류, 최대 | 100 mA |
스위칭 전압 | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2V |
스위칭 소자 | 트랜지스터, 푸시풀 |
스위칭 원리 | IO-Link/라이트스위칭(NPN)/다크스위칭(PNP) |
스위칭 주파수 | 5,000 Hz |
응답 시간 | 0.1 ms |
동작 전 딜레이 | 150 ms |
종류 | IO-Link |
기능 | IO-Link 조작 모드(Standard, Precision, Power, Speed), IO-Link 인터페이스 설명 참조 |
COM 모드 | COM2 |
프로파일 | 스마트 센서 프로파일 |
최소 사이클 타임 | COM2 = 2.3ms |
프레임 타입 | 2.2 |
버전 | V1.1 |
Device ID | 2524 (0x0009DC) |
SIO 모드 서포트 | 예 |
연결 | 1 개수 |
기능 | 전원 공급 출력 신호 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M8 |
유형 | Male |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 3 핀 |
디자인 | 포크 |
개구부 너비 | 120 mm |
개구부 깊이 | 60 mm |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 12 mm x 144 mm x 90 mm |
스테인리스 하우징 | V4A |
렌즈 커버 재료 | 유리 |
순중량 | 300 g |
하우징 색상 | 은색 |
고정 방식 | 통로 마운팅으로 |
재료 호환성 | ECOLAB |
Werkstoff Gehäuse | 스테인리스 |
표시 방식 | LED |
LED 개수 | 1 개수 |
파라미터 세팅 | 270° 전위차계 |
조작부 기능 | Light/Dark 전환 감도 설정 |
작동 시 주변 온도 | -25 ... 60 °C |
보호 등급 | IP 67III |
인증 | c UL US |
유효 규정 | IEC 60947-5-2, DIN EN ISO 1389-1:2016 부록 C,D |
HS 번호 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270909 |
ECLASS 8.0 | 27270909 |
ECLASS 9.0 | 27270909 |
ECLASS 10.0 | 27270909 |
ECLASS 11.0 | 27270909 |
ECLASS 12.0 | 27270909 |
ECLASS 13.0 | 27270909 |
ECLASS 14.0 | 27270909 |
ECLASS 15.0 | 27270909 |
ETIM 5.0 | EC002720 |
ETIM 6.0 | EC002720 |
ETIM 7.0 | EC002720 |
ETIM 8.0 | EC002720 |
ETIM 9.0 | EC002720 |
ETIM 10.0 | EC002720 |