GS 754B/D24-98-S12
포크형 광전 감지기
시리즈 | 754 |
어플리케이션 | 투명 물체 감지 호일 감지 > 0.1mm |
특수 모델 | 티치(Teach) 입력부 |
측정 필드 길이 | 25 mm |
광원 | LED, 적외선 |
시스템 해상도 | a: 0.1mm(모드 1 ... 5) b: 0.014mm(모드 7) |
보호 회로 | 과전압 방지장치 극점 보호 단락 방지 |
공급전압 점검 UB | 10 ... 30 V, DC |
기능 | 스위칭 출력 / 티치(Teach) 입력부 전환 가능 |
종류 | RS 232 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 5 핀 |
개구부 너비 | 98 mm |
개구부 깊이 | 42 mm |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 20.4 mm x 157 mm x 91 mm |
하우징 재료 | 금속 |
금속 하우징 | 아연 다이캐스팅 |
렌즈 커버 재료 | 플라스틱 / PMMA |
순중량 | 290 g |
설정/파라미터 설정 방식 | 소프트웨어 |
작동 시 주변 온도 | -20 ... 50 °C |
보관 시 주변 온도 | -30 ... 60 °C |
보호 등급 | IP 67III |
인증 | c UL US |
유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
HS 번호 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270909 |
ECLASS 8.0 | 27270909 |
ECLASS 9.0 | 27270909 |
ECLASS 10.0 | 27270909 |
ECLASS 11.0 | 27270909 |
ECLASS 12.0 | 27270909 |
ECLASS 13.0 | 27270909 |
ECLASS 14.0 | 27270909 |
ECLASS 15.0 | 27270909 |
ETIM 5.0 | EC002720 |
ETIM 6.0 | EC002720 |
ETIM 7.0 | EC002720 |
ETIM 8.0 | EC002720 |
ETIM 9.0 | EC002720 |
ETIM 10.0 | EC002720 |