GS 754B/D24-27-S12

포크형 광전 감지기

제품 번호: 50115807

Icon Icon Icon
시리즈 754
어플리케이션 투명 물체 감지
호일 감지 > 0.1mm
특수 모델 티치(Teach) 입력부
측정 필드 길이 25 mm
광원 LED, 적외선
시스템 해상도 a: 0.1mm(모드 1 ... 5)
b: 0.014mm(모드 7)
보호 회로 과전압 방지장치
극점 보호
단락 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
기능 스위칭 출력 / 티치(Teach) 입력부 전환 가능
종류 RS 232
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
재료 금속
핀 개수 5 핀
개구부 너비 27 mm
개구부 깊이 42 mm
치수(너비 x 높이 x 길이) 19.4 mm x 82.1 mm x 91 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 아연 다이캐스팅
렌즈 커버 재료 플라스틱 / PMMA
순중량 270 g
설정/파라미터 설정 방식 소프트웨어
작동 시 주변 온도 -20 ... 50 °C
보관 시 주변 온도 -30 ... 70 °C
보호 등급 IP 67III
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270909
ECLASS 8.0 27270909
ECLASS 9.0 27270909
ECLASS 10.0 27270909
ECLASS 11.0 27270909
ECLASS 12.0 27270909
ECLASS 13.0 27270909
ECLASS 14.0 27270909
ECLASS 15.0 27270909
ETIM 5.0 EC002720
ETIM 6.0 EC002720
ETIM 7.0 EC002720
ETIM 8.0 EC002720
ETIM 9.0 EC002720
ETIM 10.0 EC002720
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
CE 준수선언서 - pdf