GS 63/6.3-S8
포크형 광전 감지기
시리즈 | 63 |
물리적 원리 | 광학 방식 |
어플리케이션 | 불투명 라벨 감지 |
최소 라벨 너비 | 2 mm |
최소 라벨 갭 | 2 mm |
매체 | 불투명 |
특수 모델 | 티치(Teach) 입력부 |
광원 | LED, 적외선 |
파장 길이 | 940 nm |
보호 회로 | 극점 보호 단락 방지 |
공급전압 점검 UB | 10 ... 30 V, DC |
잔류 리플 | 0 ... 15 %, UB에서 |
개방회로 전류 | 0 ... 30 mA |
티치(Teach) 입력 | 1 개수 |
종류 | 티치(Teach) 입력부 |
전압 형식 | DC |
스위칭 전압 | high: ≥8V low: ≤ 2V |
스위칭 상태, 활성 | High |
디지털 스위칭 출력 | 1 개수 |
종류 | 디지털 스위칭 출력부 |
전압 형식 | DC |
스위칭 전류, 최대 | 100 mA |
스위칭 전압 | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2V |
스위칭 소자 | 트랜지스터, 푸시풀 |
스위칭 원리 | 라벨 갭의 스위칭 신호 |
스위칭 주파수 | 10,000 Hz |
응답 시간 | 0.05 ms |
동작 전 딜레이 | 300 ms |
티치인의 경우 최대 테이프 속도 | 20 m/min |
연결 | 1 개수 |
기능 | 입력 신호 전원 공급 출력 신호 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M8 |
유형 | Male |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 4 핀 |
커넥터 아웃렛 | 수평(벨트 트랙과 평행) |
디자인 | 포크 |
개구부 너비 | 3 mm |
개구부 깊이 | 61 mm |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 11 mm x 30 mm x 80 mm |
하우징 재료 | 금속 플라스틱 |
금속 하우징 | 아연 다이캐스팅 |
플라스틱 하우징 | PC |
렌즈 커버 재료 | 플라스틱/PC |
순중량 | 55 g |
하우징 색상 | 적색, RAL 3000 흑색, RAL 9005 |
고정 방식 | 마운팅 스레드 추가 고정 부품을 사용해야 함 통로 마운팅으로 |
표시 방식 | LED |
LED 개수 | 3 개수 |
파라미터 세팅 | 티치 버튼 |
작동 시 주변 온도 | -20 ... 60 °C |
보관 시 주변 온도 | -30 ... 70 °C |
보호 등급 | IP 65III |
인증 | c UL US |
유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
HS 번호 | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270909 |
ECLASS 9.0 | 27270909 |
ETIM 5.0 | EC002720 |
ETIM 6.0 | EC002720 |