GS 21/4 G,5000
포크형 광전 감지기
시리즈 | 21 |
물리적 원리 | 광학 방식 |
어플리케이션 | 소형 부품 감지 |
광원 | LED, 적외선 |
공급전압 점검 UB | 21.6 ... 26.4 V, DC |
디지털 스위칭 출력 | 1 개수 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
스위칭 원리 | light 스위칭 |
스위칭 주파수 | 1,000 Hz |
응답 시간 | 0.5 ms |
연결부 종류 | 케이블 |
케이블 길이 | 5,000 mm |
와이어 개수 | 3 선 |
개구부 너비 | 8 mm |
개구부 깊이 | 17 mm |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 15 mm x 25 mm x 49 mm |
하우징 재료 | 금속 |
금속 하우징 | 알루미늄 |
렌즈 커버 재료 | 유리 |
순중량 | 120 g |
LED 개수 | 1 개수 |
파라미터 세팅 | 270° 전위차계 |
작동 시 주변 온도 | -20 ... 60 °C |
보관 시 주변 온도 | -30 ... 70 °C |
보호 등급 | IP 65III |
유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
HS 번호 | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270909 |
ECLASS 9.0 | 27270909 |
ETIM 5.0 | EC002720 |
ETIM 6.0 | EC002720 |