GS 06/66-2-S8

포크형 광전 감지기

제품 번호: 50039565

결과 목록: 2개의 제품이 검색됨
GS 61/6-S8
포크형 광전 감지기
품목 번호: 50110110
  • 시리즈: 61
  • 물리적원리: 광학방식
  • 개구부깊이: 41 mm
  • 개구부너비: 3 mm
품목 번호: 50110110
GS 63B/6-S8
포크형 광전 감지기
품목 번호: 50128011
  • 시리즈: 63
  • 물리적원리: 광학방식
  • 개구부깊이: 61 mm
  • 개구부너비: 3 mm
품목 번호: 50128011
시리즈 6
물리적 원리 광학 방식
최소 라벨 너비 2 mm
최소 라벨 갭 2 mm
매체 불투명
광원 LED
공급전압 점검 UB , DC
디지털 스위칭 출력 2 개수
스위칭 소자 트랜지스터
스위칭 소자 트랜지스터
응답 시간 0.0625 ms
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M8
재료 금속
핀 개수 4 핀
개구부 너비 2 mm
개구부 깊이 40 mm
치수(너비 x 높이 x 길이) 14 mm x 34.5 mm x 60 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 아연 다이캐스팅
렌즈 커버 재료 플라스틱 / PMMA
순중량 80 g
LED 개수 2 개수
작동 시 주변 온도 -20 ... 60 °C
보관 시 주변 온도 -30 ... 70 °C
보호 등급 IP 65III
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270909
ECLASS 8.0 27270909
ECLASS 9.0 27270909
ECLASS 10.0 27270909
ECLASS 11.0 27270909
ETIM 5.0 EC002720
ETIM 6.0 EC002720
ETIM 7.0 EC002720
EPLAN 매크로 - edz
데이터 시트 - pdf