GS 04M/P-220-S8

포크형 광전 감지기

제품 번호: 50110786

Icon Icon Icon
결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
GS04B/P.1-220-M8.3
포크형 광전 감지기
품목 번호: 50146172
  • 시리즈: 04B
  • 개구부너비: 220 mm
  • 광원: LED, 적색
  • 스위칭출력: 트랜지스터, PNP
품목 번호: 50146172
시리즈 4
물리적 원리 광학 방식
어플리케이션 소형 부품 감지
광원 LED, 적색
파장 길이 640 nm
송신 신호 형태 펄스형
보호 회로 극점 보호
단락 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
잔류 리플 0 ... 15 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 35 mA
스위칭 히스테리시스 200 µm
디지털 스위칭 출력 1 개수
종류 디지털 스위칭 출력부
전압 형식 DC
스위칭 전류, 최대 200 mA
스위칭 전압 high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2V
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 light/dark 전환 가능
스위칭 주파수 1,500 Hz
응답 시간 0.33 ms
동작 전 딜레이 100 ms
연결 1 개수
기능 전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M8
유형 Male
재료 금속
핀 개수 3 핀
디자인 포크
개구부 너비 220 mm
개구부 깊이 114 mm
치수(너비 x 높이 x 길이) 10 mm x 240 mm x 153 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 아연 다이캐스팅
렌즈 커버 재료 유리
순중량 220 g
하우징 색상 흑색, RAL 9005
고정 방식 통로 마운팅으로
표시 방식 LED
LED 개수 1 개수
파라미터 세팅 270° 전위차계
작동 시 주변 온도 -10 ... 60 °C
보관 시 주변 온도 -20 ... 70 °C
보호 등급 IP 67III
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270909
ECLASS 8.0 27270909
ECLASS 9.0 27270909
ECLASS 10.0 27270909
ECLASS 11.0 27270909
ECLASS 12.0 27270909
ETIM 5.0 EC002720
ETIM 6.0 EC002720
ETIM 7.0 EC002720
ETIM 8.0 EC002720
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
조작 지침 - Application Note - pdf
데이터 시트 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf