GK 14/24 L

정전용량형 포크 센서

제품 번호: 50026371

Icon Icon
시리즈 14
물리적 원리 정전용량형
어플리케이션 불투명 라벨 감지
투명 라벨 감지
최소 라벨 너비 10 mm
최소 라벨 갭 2 mm
매체 투명
보호 회로 극점 보호
단락 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
잔류 리플 0 ... 15 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 35 mA
디지털 스위칭 출력 2 개수
종류 디지털 스위칭 출력부
전압 형식 DC
스위칭 전류, 최대 200 mA
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 라벨 갭의 스위칭 신호, 전환 가능
스위칭 소자 트랜지스터, NPN
스위칭 원리 라벨 갭의 스위칭 신호, 전환 가능
스위칭 주파수 5,000 Hz
응답 시간 0.1 ms
동작 전 딜레이 100 ms
연결 1 개수
기능 전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
커넥터 아웃렛 수평(벨트 트랙과 평행)
디자인 포크
개구부 너비 1 mm
개구부 깊이 85 mm
치수(너비 x 높이 x 길이) 24 mm x 36.5 mm x 110 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 알루미늄
순중량 175 g
하우징 색상 적색
적색, RAL 3000
고정 방식 마운팅 스레드
통로 마운팅으로
표시 방식 LED
LED 개수 3 개수
파라미터 세팅 다중권 전위차계
작동 시 주변 온도 0 ... 60 °C
보관 시 주변 온도 -10 ... 70 °C
보호 등급 IP 65III
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270102
ECLASS 8.0 27270102
ECLASS 9.0 27270102
ECLASS 10.0 27270102
ECLASS 11.0 27270102
ECLASS 12.0 27274201
ECLASS 13.0 27274201
ECLASS 14.0 27274201
ECLASS 15.0 27274201
ETIM 5.0 EC002715
ETIM 6.0 EC002715
ETIM 7.0 EC002715
ETIM 8.0 EC002715
ETIM 9.0 EC002715
ETIM 10.0 EC002715
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
데이터 시트 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf