GF-LB-SS-630-SD
단방향 유리 화이버 옵틱
시리즈 | GF |
작동 원리 | 투수광 원리 |
장치 종류 | 송신 및 수신 화이버 |
애플리케이션 | 일반 어플리케이션 |
특수 모델 | 내열성 |
광빔 방출 | 렌즈가 없는 측면 |
섬유심 | 다중 섬유심 혼합된 섬유 배열 |
섬유심 재료 | 유리 |
aktiver Faserdurchmesser | 1.5 mm |
디자인 | 원주형 |
외부 직경 | 4.5 mm |
헤드 재료 | 스테인리스 |
종류 | 유리 화이버 옵틱(GF) |
섬유 길이 | 3,000 mm |
섬유 피복 재료 | 스테인리스 |
프로브 고정 | Ø 6mm |
빛 방출부의 슬리브 길이 | 20 mm |
배열 | 기본형 |
작동 시 주변 온도 | -30 ... 300 °C |
HS 번호 | 90011090 |
ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0 | 27270905 |
ECLASS 11.0 | 27273606 |
ECLASS 12.0 | 27273606 |
ECLASS 13.0 | 27273606 |
ECLASS 14.0 | 27273606 |
ECLASS 15.0 | 27273606 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 8.0 | EC002651 |
ETIM 9.0 | EC002651 |
ETIM 10.0 | EC002651 |