GF-LB-SS-610-SD

단방향 유리 화이버 옵틱

제품 번호: 50126496

시리즈 GF
작동 원리 투수광 원리
장치 종류 송신 및 수신 화이버
애플리케이션 일반 어플리케이션
특수 모델 내열성
광빔 방출 렌즈가 없는 측면
섬유심 다중 섬유심
혼합된 섬유 배열
섬유심 재료 유리
aktiver Faserdurchmesser 1.5 mm
디자인 원주형
외부 직경 4.5 mm
순중량 70 g
헤드 재료 스테인리스
종류 유리 화이버 옵틱(GF)
섬유 길이 1,000 mm
섬유 피복 재료 스테인리스
프로브 고정 Ø 6mm
빛 방출부의 슬리브 길이 20 mm
배열 기본형
작동 시 주변 온도 -30 ... 300 °C
HS 번호 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
데이터 시트 - pdf