GF-ETG-BR-710-SU

확산 반사 센서 유리 화이버 옵틱

제품 번호: 50126494

결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
GF-ETG-SS-710-SU
확산 반사 센서 유리 화이버 옵틱
품목 번호: 50126493
  • 작동원리: 터치원리
  • 섬유길이: 1,000 mm
  • 섬유피복재료: 스테인리스
  • 디자인: 원주형
품목 번호: 50126493
시리즈 GF
작동 원리 터치 원리
애플리케이션 일반 어플리케이션
특수 모델 내열성
개방각 65 °
광빔 방출 90° 굴절형
섬유심 다중 섬유심
혼합된 섬유 배열
섬유심 재료 유리
aktiver Faserdurchmesser 1 mm
디자인 원주형
외부 직경 6 mm
헤드 재료 알루미늄
종류 유리 화이버 옵틱(GF)
섬유 길이 1,000 mm
섬유 피복 재료 니켈 코팅된 황동
프로브 고정 Ø 4.5mm
최소 굴곡 반경(고정식) R40
최소 굴곡 반경(유동식) R40
빛 방출부의 슬리브 길이 5 mm
광섬유 케이블 슬리브의 미터 나사 아니요
배열 기본형
작동 시 주변 온도 -30 ... 160 °C
HS 번호 90011090
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
데이터 시트 - pdf