GF-ETG-BR-630-IQ
확산 반사 센서 유리 화이버 옵틱
시리즈 | GF |
작동 원리 | 터치 원리 |
애플리케이션 | 일반 어플리케이션 |
특수 모델 | 내열성 |
개방각 | 65 ° |
광빔 방출 | 전면 |
섬유심 | 50% / 50% 분할형 섬유 배열 다중 섬유심 |
섬유심 재료 | 유리 |
aktiver Faserdurchmesser | 2.5 mm |
디자인 | 원주형 |
외부 직경 | 6 mm |
헤드 재료 | 알루미늄 |
종류 | 유리 화이버 옵틱(GF) |
섬유 길이 | 3,000 mm |
섬유 피복 재료 | 니켈 코팅된 황동 |
프로브 고정 | Ø 6mm |
최소 굴곡 반경(고정식) | R40 |
최소 굴곡 반경(유동식) | R40 |
빛 방출부의 슬리브 길이 | 10 mm |
광섬유 케이블 슬리브의 미터 나사 | 아니요 |
배열 | 기본형 |
작동 시 주변 온도 | -30 ... 160 °C |
HS 번호 | 90011090 |
ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0 | 27270905 |
ECLASS 11.0 | 27273606 |
ECLASS 12.0 | 27273606 |
ECLASS 13.0 | 27273606 |
ECLASS 14.0 | 27273606 |
ECLASS 15.0 | 27273606 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 8.0 | EC002651 |
ETIM 9.0 | EC002651 |
ETIM 10.0 | EC002651 |