GF-ETG-BR-605-IQ

확산 반사 센서 유리 화이버 옵틱

제품 번호: 50126484

시리즈 GF
작동 원리 터치 원리
애플리케이션 일반 어플리케이션
특수 모델 내열성
개방각 65 °
광빔 방출 전면
섬유심 50% / 50% 분할형 섬유 배열
다중 섬유심
섬유심 재료 유리
aktiver Faserdurchmesser 2.5 mm
디자인 원주형
외부 직경 6 mm
순중량 45 g
헤드 재료 알루미늄
종류 유리 화이버 옵틱(GF)
섬유 길이 500 mm
섬유 피복 재료 니켈 코팅된 황동
프로브 고정 Ø 6mm
최소 굴곡 반경(고정식) R40
최소 굴곡 반경(유동식) R40
빛 방출부의 슬리브 길이 10 mm
광섬유 케이블 슬리브의 미터 나사 아니요
배열 기본형
작동 시 주변 온도 -30 ... 160 °C
HS 번호 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
데이터 시트 - pdf