FRKR 92/4-300 S
배경 억제 확산 센서
시리즈 | 92 |
작동 원리 | 배경 블랭킹을 이용한 터치 원리 |
감지 범위 | 안정된 감지 범위 |
작동 감지 범위, 백색 90% | 0.005 ... 0.3 m |
작동 감지 범위, 회색 18% | 0.015 ... 0.28 m |
작동 감지 범위, 흑색 6% | 0.02 ... 0.26 m |
제한 감지 범위, 백색 90% | 0.005 ... 0.44 m |
제한 감지 범위, 회색 18% | 0.015 ... 0.39 m |
제한 감지 범위, 흑색 6% | 0.02 ... 0.36 m |
제한 감지 범위 | * 일반적인 감지 범위 |
광원 | LED, 적색 |
광점 형태 | 원형 |
공급전압 점검 UB | 10 ... 30 V, DC |
디지털 스위칭 출력 | 1 개수 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
스위칭 원리 | light/dark 전환 가능 |
스위칭 주파수 | 500 Hz |
응답 시간 | 1 ms |
동작 전 딜레이 | 100 ms |
연결부 종류 | 기본 커넥터 |
재료 | 플라스틱 |
핀 개수 | 6 핀 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 20 mm x 80 mm x 42.2 mm |
하우징 재료 | 금속 |
금속 하우징 | 아연 다이캐스팅 |
렌즈 커버 재료 | 유리 |
순중량 | 140 g |
작동 시 주변 온도 | -20 ... 60 °C |
보관 시 주변 온도 | -30 ... 70 °C |
보호 등급 | IP 65I |
유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
HS 번호 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |