FRKR 92/4-300 L

배경 억제 확산 센서

제품 번호: 50080328

Icon Icon
결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
HT25C.S/4P-M12
배경 억제 확산 센서
품목 번호: 50134239
  • 시리즈: 25C
  • 작동원리: 배경블랭킹을이용한터치원리
  • 최대감지범위: 0 ... 0.5 m
  • 디자인: 큐빅형
품목 번호: 50134239
시리즈 92
작동 원리 배경 블랭킹을 이용한 터치 원리
감지 범위 안정된 감지 범위
작동 감지 범위, 백색 90% 0.005 ... 0.3 m
작동 감지 범위, 회색 18% 0.015 ... 0.28 m
작동 감지 범위, 흑색 6% 0.02 ... 0.26 m
제한 감지 범위, 백색 90% 0.005 ... 0.44 m
제한 감지 범위, 회색 18% 0.015 ... 0.39 m
제한 감지 범위, 흑색 6% 0.02 ... 0.36 m
제한 감지 범위 * 일반적인 감지 범위
광원 LED, 적색
광점 형태 원형
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
디지털 스위칭 출력 1 개수
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 light/dark 전환 가능
스위칭 주파수 500 Hz
응답 시간 1 ms
동작 전 딜레이 100 ms
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
재료 금속
핀 개수 4 핀
치수(너비 x 높이 x 길이) 20 mm x 80 mm x 42.2 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 아연 다이캐스팅
렌즈 커버 재료 유리
순중량 140 g
작동 시 주변 온도 -20 ... 60 °C
보관 시 주변 온도 -30 ... 70 °C
보호 등급 IP 67II
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf