FRK 95/22-150 L

배경 억제 확산 센서

제품 번호: 50022794

Icon Icon
후속 상품

안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.

적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.


다음 연락처로 문의하십시오: 접점

시리즈 95
작동 원리 배경 블랭킹을 이용한 터치 원리
감지 범위 안정된 감지 범위
작동 감지 범위, 백색 90% 0.012 ... 0.15 m
작동 감지 범위, 회색 18% 0.015 ... 0.143 m
작동 감지 범위, 흑색 6% 0.02 ... 0.136 m
제한 감지 범위, 백색 90% 0.012 ... 0.23 m
제한 감지 범위, 회색 18% 0.015 ... 0.2 m
제한 감지 범위, 흑색 6% 0.02 ... 0.17 m
제한 감지 범위 * 일반적인 감지 범위
광원 LED, 적외선
파장 길이 880 nm
LED 그룹 1
광점 형태 장방형
보호 회로 극점 보호
단락 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
잔류 리플 0 ... 15 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 35 mA
디지털 스위칭 출력 2 개수
스위칭 소자 트랜지스터, NPN
스위칭 원리 light 스위칭
스위칭 소자 트랜지스터, NPN
스위칭 원리 dark 스위칭
스위칭 주파수 1,000 Hz
응답 시간 0.5 ms
동작 전 딜레이 100 ms
기능 전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 스테인리스
핀 개수 4 핀
엔코딩 A-코딩됨
치수(너비 x 높이 x 길이) 17 mm x 66 mm x 35 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 아연
렌즈 커버 재료 유리
순중량 90 g
하우징 색상 적색
고정 방식 통로 마운팅으로
표시 방식 LED
파라미터 세팅 다중 스핀들
작동 시 주변 온도 -25 ... 60 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 70 °C
보호 등급 IP 67II
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
3D-CAD 모델 - zip
데이터 시트 - pdf