FRK 92/3-300 L Ex
배경 억제 확산 센서
시리즈 | 92 |
작동 원리 | 배경 블랭킹을 이용한 터치 원리 |
특수 모델 | 폭발 방지됨 |
감지 범위 | 안정된 감지 범위 |
작동 감지 범위, 백색 90% | 0.03 ... 0.3 m |
작동 감지 범위, 회색 18% | 0.04 ... 0.25 m |
작동 감지 범위, 흑색 6% | 0.04 ... 0.22 m |
제한 감지 범위 | 0.03 ... 0.3 m |
제한 감지 범위 | * 일반적인 감지 범위 |
광원 | LED, 적색 |
LED 그룹 | 1 |
광점 형태 | 원형 |
공급전압 점검 UB | 5.5 ... 13 V, DC |
스위칭 주파수 | 60 Hz |
종류 | NAMUR |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 4 핀 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 20 mm x 80 mm x 42.2 mm |
하우징 재료 | 금속 |
금속 하우징 | 아연 다이캐스팅 |
렌즈 커버 재료 | 유리 |
순중량 | 140 g |
하우징 색상 | 흑색 |
고정 방식 | 통로 마운팅으로 |
작동 시 주변 온도 | -20 ... 50 °C |
Ex 장치 카테고리 | 2 |
Ex 장치 그룹 | II |
Ex-Zone | 1 21 |
보호 등급 | IP 67II |
인증 | Ex |
유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
HS 번호 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |