FRK 78/4 R-800

배경 억제 확산 센서

제품 번호: 50000590

결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
HT49CI/4P-TB
배경 억제 확산 센서
품목 번호: 50134464
  • 시리즈: 49C
  • 작동원리: 배경블랭킹을이용한터치원리
  • 최대감지범위: 0.005 ... 3 m
  • 디자인: 큐빅형
품목 번호: 50134464
시리즈 78
작동 원리 배경 블랭킹을 이용한 터치 원리
감지 범위 0.05 ... 0.8 m
감지 범위 안정된 감지 범위
광원 LED, 적외선
공급전압 점검 UB 12 ... 30 V, DC
디지털 스위칭 출력 2 개수
스위칭 소자 트랜지스터, PNP, 상시 폐쇄 접점/상시 개방 접점
스위칭 원리 light/dark 전환 가능
스위칭 주파수 100 Hz
연결부 종류 단자
핀 개수 3 핀
연결부 종류 단자
핀 개수 3 핀
치수(너비 x 높이 x 길이) 38 mm x 127 mm x 99 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 알루미늄 다이 캐스팅
순중량 600 g
표시 방식 LED
작동 시 주변 온도 -20 ... 60 °C
보호 등급 IP 65I
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
데이터 시트 - pdf