IO-Link 센서를 빠르고 안정적으로 통합
고객의 제어 장치를 위한 기능 모듈
Leuze의 IO-Link 기능 모듈은 PLC 프로그램에서 IO-Link 장치 데이터의 통합을 단순화합니다. 장치 파라미터를 훨씬 쉽게 읽고 쓸 수 있으며 귀중한 개발 비용과 개발 시간을 최소화할 수 있습니다. 소프트웨어 기반 제품은 전체 프로그래밍 통합 프로세스를 지원하며 당사 IO-Link 센서에 맞게 조정되어 있습니다. Siemens, Beckhoff 또는 Rockwell Automation과 같은 다양한 제조업체의 일반 제어 시스템을 완벽하게 지원합니다. 모든 기능 모듈은 무료로 다운로드할 수 있습니다.
IO-Link 기능 모듈의 이점

시간 절약
제품 문서에서 데이터 유형, 파라미터 인덱스 또는 프로세스 데이터 구조를 검색하지 않아도 됩니다. 이 정보는 이미 기능 모듈에 포함되어 있습니다.

오류 방지
완전히 테스트된 기능 모듈은 IO-Link 장치 데이터의 빠르고 오류 없는 통합을 보장합니다.

작동 중 형식 및 레시피 변경
다양한 레시피를 PLC에 쉽게 저장할 수 있습니다. 원하는 형식에 따라 작동 중에도 PLC에 의해 IO-Link 장치에서 전환이 이루어집니다.

손쉬운 데이터 액세스
프로세스 데이터 파서 기능을 통해 프로세스 데이터의 개별 요소에 쉽게 액세스할 수 있습니다.
IO-Link 기능 모듈 어플리케이션 사례
- 제어 장치를 통한 장치 기능 구성
- IO-Link 장치에 전환을 위한 다양한 레시피 저장.
- 프로세스 실행 중에도 원하는 형식에 따라 PLC를 통해 선택.
- 프로세스 실행 중 진단 데이터 수집
- PLC를 통한 장치 데이터 조회 및 프로세스 최적화를 위한 처리
- IO-Link 센서의 비주기적 데이터 서비스 및 파라미터에 대한 매우 단순화된 액세스

모든 IO-Link 제품의 경우 다운로드 탭에서 해당 기능 모듈을 무료로 다운로드할 수 있습니다.

IO-Link 제품 설명(IODD)
여기서는 엔지니어링 툴에 대한 제품 설명을 확인할 수 있습니다. 이를 통해 로이체의 IO-Link 센서를 쉽게 설정하고 작동할 수 있습니다.
다운로드 파일은 실제 IODD의 그래픽 파일이 압축된 ZIP 파일입니다. 이를 엔지니어링 툴로 가져온 후 센서 기능을 시각화하고 프로그래밍할 수 있습니다.

Sensor Studio
Sensor Studio는 PLC나 별도의 엔지니어링 툴 없이도 각 IO-Link 센서를 설정, 테스트, 작동할 수 있는 설정 소프트웨어입니다.
IO-Link 장치 컬렉션에는 Sensor Studio에 대한 장치 설명이 포함되어 있습니다. 여기에는 항상 최신 버전의 IO-Link 장치에 대한 설명이 포함되어 있으며 새로운 Leuze IO-Link 장치가 출시될 때마다 업데이트됩니다.
IO-Link USB 마스터(품목 번호 50121098)를 사용하면 IO-Link 센서를 USB 인터페이스를 통해 PC에 직접 연결할 수 있습니다.
다운로드
- Sensor Studio(모든 언어, zip, 247.2MB)
- IO-Link 장치 컬렉션(모든 언어, zip, 299.36MB)
- IO-Link USB 마스터(모든 언어, zip, 6.1MB)
- Sensor Studio IO-Link 요약 설명서(독일어, PDF)
- Sensor Studio IO-Link 요약 설명서(영어, PDF)