인공지능: 효율성을 높이기 위한 센서 데이터
공장 자동화의 관문인 센서 데이터
스마트 생산 설비에서 데이터는 성공의 키 포인트입니다. 센서는 매일 대량의 프로세스 데이터를 생성하며, 이러한 데이터는 통신 인터페이스를 통해 제어 시스템으로 전송되어 처리됩니다. 이러한 데이터를 통해 오늘날 시스템이나 생산 라인을 관리하고 정보를 평가하여 프로세스를 보다 유연한 프로세스와 시스템 가용성을 높이는 데 사용됩니다.
인공지능이 제공하는 상관관계
필드 구성 요소에서 생성된 데이터는 인공지능을 통해 생산 공정을 더욱 스마트하고 유연하며 경제적으로 만듭니다. AI 알고리즘은 대량의 데이터를 분석하고 시스템 생산성을 지속적으로 개선하기 위해 취해야 할 주요 성과 지표 또는 조치를 확인합니다.

예를 들어 인공지능은 다양한 장애의 원인을 구분하고 장애 요인을 신속하게 발견하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 특히 여러 개의 지능형 센서가 시스템에 설치되어 있을 경우에 유용합니다. 물류 산업에서는 수 킬로미터의 운송 경로를 따라 최대 1,000개의 바코드 리더기가 하나의 시스템에 설치됩니다. 제대로 작동하지 않는 바코드 리더기를 찾는 것은 모래사장에서 바늘 찾기만큼이나 어려울 수 있습니다. 각 바코드 리더기는 이더넷 기반의 버스 인터페이스와 상태를 공유합니다. (예: “현재 판독 중” 또는 “현재 판독 상태 매우 나쁨”.) AI 기반 평가를 통해 센서 데이터를 집계하고 맥락을 설명할 수 있습니다 바코드 리더기에서 항상 한 가지 라벨, 특정 라벨 유형 또는 특정 설치 위치에서만 판독률이 떨어지는 경우가 있습니까? 장애 요인을 신속하게 파악하고 처리할 수 있습니다.
센서에서 클라우드까지
상태 모니터링(Condition Monitoring) 또는 예측할 수 있는 유지보수(Predictive Maintenance)와 같은 문제는 데이터를 전 세계 어디서나 표준화된 형식으로 제공할 수 있는 센서가 필요합니다. 로이체는 초기부터 선구자 역할을 해 왔으며 산업 통신의 표준화를 위해 노력하고 있습니다.
예를 들어 IO-Link 또는 OPC-UA를 통해 제어 장치에 데이터를 공급하거나 클라우드 및 Edge 디바이스에서 사용 가능한 센서를 제공합니다. 따라서 로이체의 스마트 센서는 생산 공정을 제어하고 정보를 평가하여 어떠한 문제도 초기에 발견될 수 있게 합니다.


로이체의 듀얼 채널 원리를 통해 공정 제어를 위한 측정 데이터가 첫 번째 채널을 통해 실시간으로 전송되는 동안, 두 번째 채널은 기계 분석 및 모니터링을 위한 정보를 전송합니다. 듀얼 채널 원리는 생산 과정의 상태 모니터링 및 예측 가능한 유지보수에도 유용합니다. 센서가 오염되거나 잘못 정렬되면 신호를 변화시켜 전환 오류를 일으킬 수 있습니다. 듀얼 채널 원리를 통해 시운전도 지원됩니다. 표준 프로토콜으로 자리잡은 OPC-UA 통신 표준에 따르면 센서는 클라우드에 데이터를 전송합니다. 이를 통해 운영자에게 오류 메시지를 전송하고 함께 해결할 수 있습니다. 전 세계적으로 가능합니다. OPC UA 인증 센서는 일찍이 2016년부터 우리의 제품 라인업에 포함되어 있습니다.
센서와 액추에이터는 IO-Link 통신 시스템을 사용하여 디지털 기계 환경에 통합됩니다. 측정 데이터 외에도 장치 정보와 진단 데이터와 같은 기타 정보를 제공할 수 있습니다. 이를 통해 투명한 공정 관리와 간편한 센서 시운전을 보장하고 예방 유지보수가 가능해집니다. IO-Link의 창립 멤버이자 기술 개발 업체로서 로이체는 폭넓은 노하우를 갖고 있습니다. 로이체 고객은 스마트 센서와 클라우드 연결과 같은 다양한 최신 기능을 탑재한 센서를 항상 제공받을 수 있습니다. 로이체의 네트워킹 솔루션을 통해 스마트 팩토리 운영을 위해 필요한 사항을 충족해 보십시오.

경제적인 프로세스를 위한 로이체의 지능형 센서
로이체의 혁신적인 센서는 네트워크 시스템의 프로세스를 제어합니다. 센서 시스템에 대한 요구 사항은 사용 영역과 애플리케이션에 따라 매우 다양합니다. 안정적이고 경제적인 프로세스를 구현하려면 각 애플리케이션에 맞는 최적의 센서가 필요합니다. 또한 미래에는 센서마다 마이크로칩이나 전용 AI 엔진이 필요하지 않을 수도 있습니다.
고객의 애플리케이션을 위한한 혁신적인 센서