FIS 6170
이동식 2D 코드 리더
시리즈 | FIS6170 |
포함됨 | USB 케이블 |
판독 가능한 코드 종류 | 2/5 인터리브 Codabar EAN 8/13 GS1 데이터 바 Micro PDF Micro QR PDF417 Pharma Code QR 코드 UPC 데이터 매트릭스 코드 요청에 따른 추가 사항 직접 표시된 2D 코드 코드 39 코드 93 |
판독 거리 | 0 ... 51 mm |
광원 | LED, 적색/흰색 |
LED 그룹 | 1 |
카메라 수평 분해능 | 1,280 px |
카메라 수직 분해능 | 1,024 px |
바코드 대비(PCS) | 20 % |
모듈 크기 | 0.127 mm |
공급전압 점검 UB | 4.75 ... 5.25 V, DC |
소비전력, 최대 | 2.5 W |
종류 | USB, RS 232 |
기능 | 진행 |
기능 | 진행 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 63 mm x 180 mm x 114 mm |
하우징 재료 | 플라스틱 |
플라스틱 하우징 | PC-ABS |
순중량 | 204 g |
작동 시 주변 온도 | 0 ... 50 °C |
보관 시 주변 온도 | -20 ... 65 °C |
상대 습도 (응축되지 않음) | 5 ... 95 % |
낙하 높이 | 1.8 m |
측정 대상: | 콘크리트 바닥 |
보호 등급 | IP 41 |
HS 번호 | 84719000 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002999 |
ETIM 6.0 | EC002999 |