FBPS 607i 07 SM 110 D
바코드 위치 확인 시스템
시리즈 | FBPS 600i |
기능 | 안전한 위치 감지 |
SIL | 3, EN 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, ISO / EN ISO 13849-1:2015 |
PFHD | < 9.5E-09 시간당 |
사용 시간 | 20 년, ISO / EN ISO 13849-1:2015 |
카테고리 | 4, ISO / EN ISO 13849-1:2015 |
MTTF | 64 년 |
오류 반응 시간 | 10 ms (구성가능) |
필드 깊이 | 50 ... 170 mm |
광원 | 레이저, 적색 |
레이저 등급 | 1, IEC 60825-1:2014(EN 60825-1:2014)에 따름 |
송신 신호 형태 | 연속적 |
광빔 방출 | 측면 |
측정 범위 | 0 ... 10,000,000 mm |
반복정밀도(1 시그마) | 0.15 mm |
측정값 출력 | 1 ms |
최대 이동 속도 | 10 m/s |
공급전압 점검 UB | 24 V, DC, -25 ... 25 % |
소비 전류, 최대 | 350 ... 400 mA |
소비전력, 최대 | 8.5 W |
디지털 스위칭 입력부 개수 | 1 개수 |
종류 | 디지털 스위칭 입력부, 구성 가능(안전하지 않음) |
디지털 스위칭 출력 | 1 개수 |
종류 | 디지털 스위칭 출력, 구성 가능(안전하지 않음) |
종류 | 2채널 표준 SSI |
기능 | 진행 |
종류 | USB |
기능 | 서비스 통합 웹 서버를 통한 설정/파라미터 설정 |
커넥터 아웃렛 | 아래 |
기능 | 기능 접지(FE) 입력 신호 전원 공급 출력 신호 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
장치 명칭 | XD1 PWR |
나사 크기 | M12 |
유형 | Male |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 5 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
기능 | SSI 채널 A |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
유형 | Male |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 5 핀 |
엔코딩 | B 코드 |
기능 | SSI 채널 B |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
유형 | Male |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 5 핀 |
엔코딩 | B 코드 |
기능 | 서비스 인터페이스 |
연결부 종류 | USB |
플러그 유형 | USB 2.0 미니 B |
디자인 | 큐빅형 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 105 mm x 112.5 mm x 51.5 mm |
하우징 재료 | 금속 |
렌즈 커버 재료 | 유리 |
순중량 | 540 g |
고정 방식 | 더브테일 홈 뒷면 고정 마운팅 스레드 추가 고정 부품을 사용해야 함 |
표시 방식 | LED 디스플레이 |
작동 시 주변 온도 | -5 ... 60 °C |
보관 시 주변 온도 | -35 ... 70 °C |
상대 습도 (응축되지 않음) | 90 % |
보호 등급 | IP 65III, 커넥터가 조립되거나 커버캡이 닫힌 경우 EN 60529 |
인증 | CSA TÜV Süd UL c TÜV NRTL US |
HS 번호 | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
ECLASS 8.0 | 27280190 |
ECLASS 9.0 | 27280190 |
ECLASS 10.0 | 27280190 |
ECLASS 11.0 | 27280190 |
ECLASS 12.0 | 27280106 |
ECLASS 13.0 | 27280106 |
ECLASS 14.0 | 27280106 |
ECLASS 15.0 | 27280106 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |