FBPS 607i 07 SM 100 H

바코드 위치 확인 시스템

제품 번호: 50140956

Icon Icon
시리즈 FBPS 600i
기능 안전한 위치 감지
히터
SIL 3, EN 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, ISO / EN ISO 13849-1:2015
PFHD < 9.5E-09 시간당
사용 시간 20 년, ISO / EN ISO 13849-1:2015
카테고리 4, ISO / EN ISO 13849-1:2015
MTTF 64 년
오류 반응 시간 10 ms (구성가능)
필드 깊이 50 ... 170 mm
광원 레이저, 적색
레이저 등급 1, IEC 60825-1:2014(EN 60825-1:2014)에 따름
송신 신호 형태 연속적
광빔 방출 측면
측정 범위 0 ... 10,000,000 mm
반복정밀도(1 시그마) 0.15 mm
측정값 출력 1 ms
최대 이동 속도 10 m/s
공급전압 점검 UB 24 V, DC, -25 ... 25 %
소비 전류, 최대 1,000 ... 1,100 mA
소비전력, 최대 24 W
디지털 스위칭 입력부 개수 1 개수
종류 디지털 스위칭 입력부, 구성 가능(안전하지 않음)
디지털 스위칭 출력 1 개수
종류 디지털 스위칭 출력, 구성 가능(안전하지 않음)
종류 2채널 표준 SSI
기능 진행
종류 USB
기능 서비스
통합 웹 서버를 통한 설정/파라미터 설정
커넥터 아웃렛 측면
기능 기능 접지(FE)
입력 신호
전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터
장치 명칭 XD1 PWR
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
기능 SSI 채널 A
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 B 코드
기능 SSI 채널 B
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 B 코드
기능 서비스 인터페이스
연결부 종류 USB
플러그 유형 USB 2.0 미니 B
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 116.3 mm x 112.5 mm x 51.5 mm
하우징 재료 금속
렌즈 커버 재료 유리
순중량 540 g
고정 방식 더브테일 홈
뒷면 고정
마운팅 스레드
추가 고정 부품을 사용해야 함
표시 방식 LED
작동 시 주변 온도 -35 ... 60 °C
보관 시 주변 온도 -35 ... 70 °C
상대 습도 (응축되지 않음) 90 %
보호 등급 IP 65III, 커넥터가 조립되거나 커버캡이 닫힌 경우 EN 60529
인증 CSA
TÜV Süd
UL
c TÜV NRTL US
HS 번호 84719000
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27280190
ECLASS 10.0 27280190
ECLASS 11.0 27280190
ECLASS 12.0 27280106
ECLASS 13.0 27280106
ECLASS 14.0 27280106
ECLASS 15.0 27280106
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
3D-CAD 모델 - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN 매크로 - edz
USB 드라이버 - BPS Tools V4.0 - zip
소개 리플렛 - pdf
조작 지침 - pdf
데이터 시트 - pdf
제품 전단지 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf
인증서 - TÜV Süd - pdf
인증서 - TÜV Süd NRTL - pdf
정비 키트 - 0–2000 m G30 H25 - pdf
정비 키트 - 2000 - 4000 m G30 H25 - pdf
정비 키트 - 4000 - 6000 m G30 H25 - pdf
정비 키트 - 6000 - 8000 m G30 H25 - pdf
정비 키트 - 8000 - 10000 m G30 H25 - pdf
정비 키트 - 0 - 2000 m G30 H47 - pdf
정비 키트 - 2000 - 4000 m G30 H47 - pdf
정비 키트 - 4000 - 6000 m G30 H47 - pdf
정비 키트 - 6000 - 8000 m G30 H47 - pdf
정비 키트 - 8000 - 10000 m G30 H47 - pdf