ET5.3/4P-M8
직반 센서
시리즈 | 5 |
작동 원리 | 터치 원리 |
감지 범위 | 안정된 감지 범위 |
작동 감지 범위, 백색 90% | 0.001 ... 0.7 m |
작동 감지 범위, 회색 50% | 0.001 ... 0.59 m |
작동 감지 범위, 회색 18% | 0.003 ... 0.39 m |
작동 감지 범위, 흑색 6% | 0.005 ... 0.28 m |
제한 감지 범위, 백색 90% | 0 ... 1 m |
제한 감지 범위, 회색 50% | 0.001 ... 0.85 m |
제한 감지 범위, 회색 18% | 0.003 ... 0.55 m |
제한 감지 범위, 흑색 6% | 0.002 ... 0.4 m |
제한 감지 범위 | * 일반적인 감지 범위 |
광원 | LED, 적색 |
파장 길이 | 620 nm |
LED 그룹 | 면제 그룹(EN 62471에 따름) |
보호 회로 | 극점 보호 단락 방지 |
공급전압 점검 UB | 10 ... 30 V, DC, 리플 포함 |
잔류 리플 | 0 ... 15 %, UB에서 |
개방회로 전류 | 0 ... 20 mA |
디지털 스위칭 출력 | 2 개수 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
스위칭 원리 | light 스위칭 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
스위칭 원리 | dark 스위칭 |
스위칭 주파수 | 500 Hz |
응답 시간 | 1 ms |
동작 전 딜레이 | 300 ms |
기능 | 전원 공급 출력 신호 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M8 |
유형 | Male |
재료 | 플라스틱 |
핀 개수 | 4 핀 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 14 mm x 32.5 mm x 20.2 mm |
하우징 재료 | 플라스틱 |
플라스틱 하우징 | ABS |
렌즈 커버 재료 | 플라스틱 |
순중량 | 20 g |
하우징 색상 | 적색 흑색 |
표시 방식 | LED |
파라미터 세팅 | 티치 버튼 |
작동 시 주변 온도 | -40 ... 60 °C |
보관 시 주변 온도 | -40 ... 70 °C |
보호 등급 | IP 67III |
인증 | c UL US |
유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
HS 번호 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 9.0 | EC001821 |
ETIM 10.0 | EC001821 |