ET22/4
직반 센서
시리즈 | 22 |
작동 원리 | 터치 원리 |
어플리케이션 | 소형 부품 감지 |
감지 범위 | 0.005 ... 0.05 m |
감지 범위 | 안정된 감지 범위 |
광원 | LED, 적색 |
파장 길이 | 630 nm |
보호 회로 | 과전압 방지장치 극점 보호 |
공급전압 점검 UB | 11 ... 26 V, DC, 리플 포함 |
잔류 리플 | 10 %, UB에서 |
디지털 스위칭 출력 | 1 개수 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
스위칭 원리 | light 스위칭 |
응답 시간 | 0.5 ms |
동작 전 딜레이 | 100 ms |
기능 | 전원 공급 출력 신호 |
연결부 종류 | 케이블 |
케이블 길이 | 2,000 mm |
덮개 재료 | PVC |
케이블 색상 | 흑색 |
와이어 개수 | 3 선 |
와이어 단면 | 0.08 mm² |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 16.2 mm x 30 mm x 6.8 mm |
하우징 재료 | 플라스틱 |
플라스틱 하우징 | PC-PBT |
렌즈 커버 재료 | 플라스틱 |
순중량 | 23 g |
하우징 색상 | 흑색 |
표시 방식 | LED |
작동 시 주변 온도 | -25 ... 55 °C |
보관 시 주변 온도 | -25 ... 75 °C |
보호 등급 | IP 67 |
유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
HS 번호 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 9.0 | EC001821 |
ETIM 10.0 | EC001821 |