ESB200-4KR-C
비상 정지 버튼
시리즈 | ESB200 |
종류 | 비상 정지 명령장치, EN ISO 13850, EN 60947-5-5 |
기능 | 리셋 기능(회전 버튼 또는 키) 보호된 나사 체결부 위치에 따른 비상 정지 명령 입력 |
SIL | 최대 3개, IEC 61508 |
Performance Level (PL) | 최대 e 포함, EN ISO 13849-1 |
사용 시간 | 20 년, EN ISO 13849-1 |
카테고리 | 최대 4개 포함(보호 회로에 따라), EN ISO 13849 |
B10d | 600,000 사이클 개수 |
접점 수명 | 20,000,000 스위칭 사이클 |
보호 회로 | 단락 방지 |
DC 13의 경우 사용부문 | Ue/Ie: 24V / 2.5A, 48V / 1.3A, 125V / 0.6A, 250V /0.3A, EN 60947-5-1 |
AC 15의 경우 사용부문 | Ue/Ie: 24V / 6A, 48V / 6A, 120V / 6A, 250V / 6A, 400V / 3A, EN 60947-5-1 |
접점 어셈블리 | 2NC + 1NO |
접점 개방 | 마찰 결합, 강제적으로 |
단락 방지 | 500V, 10A, 타입 gG/gL, IEC 60269-1 |
정격 절연전압 | 600V AC/DC |
종래의 열기류, 최대 | 10 A |
연결 | 1 개수 |
케이블 인입부 개수 | 5 개수 |
기능 | 접점 연결부 |
연결부 종류 | 단자 |
핀 개수 | 6 핀 |
연결부 단면 | 1 x 0.5mm² ~ 2 x 2.5mm², 리츠선 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 80 mm x 101.8 mm x 72 mm |
하우징 재료 | 플라스틱 |
플라스틱 하우징 | 유리 화이버 강화(PPS), 자소성 |
전기 접점 재료 | 은합금 |
순중량 | 240 g |
하우징 색상 | 황색, RAL 1023 흑색 |
고정 방식 | 벽 고정 통로 마운팅으로 |
케이블 인입부 종류 | M16 x 1.5 |
장착 위치 | 임의 |
스위치 타입 | 비상 정지 명령장치, EN ISO 13850 |
스위칭 원리 | 슬로우 작동 접점 |
기계적 수명 | 300,000 작동 간격, IEC 60947-5-1 |
작동 빈도, 최대 | 3,600 시간당, IEC 60947-5-1 |
작동 방식 | 비상 정지 버튼, 적색 |
버튼 작동력 | 25 N |
버튼 재료 | 플라스틱 |
작동 시 주변 온도 | -25 ... 80 °C |
오염 정도 | 3, EN 60947-1 |
보호 등급 | IP 67 IP 69K |
인증 | c UL US |
HS 번호 | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27270690 |
ECLASS 8.0 | 27371244 |
ECLASS 9.0 | 27371244 |
ECLASS 10.0 | 27371244 |
ECLASS 11.0 | 27371244 |
ECLASS 12.0 | 27371244 |
ECLASS 13.0 | 27371244 |
ECLASS 14.0 | 27371244 |
ECLASS 15.0 | 27371244 |
ETIM 5.0 | EC002034 |
ETIM 6.0 | EC002034 |
ETIM 7.0 | EC002034 |
ETIM 8.0 | EC002034 |
ETIM 9.0 | EC002034 |
ETIM 10.0 | EC002034 |