ERS200-M4C3-M20-HAL

비상 정지 케이블 스위치

제품 번호: 63000521

Icon Icon Icon Icon
시리즈 ERS200
종류 비상 정지 명령장치, EN ISO 13850, EN 60947-5-5
기능 friction-locking 접점으로 양쪽 고정
리셋 기능(표시기가 있는 리셋 버튼)
스위칭 포인트 표시기를 통한 쉬운 로프 조정
위치와 무관한 비상 정지 명령 지시
사용 시간 20 년, EN ISO 13849-1
B10d 2,000,000 사이클 개수
DC 13의 경우 사용부문 Ue / Ie: 24V / 6A, 125V / 1.1A, 250V / 0.4A, EN 60947-5-1
AC 15의 경우 사용부문 Ue / Ie: 250V / 6A, 400V / 4A, 500V / 1A, EN 60947-5-1
접점 어셈블리 2NC + 1NO
접점 개방 마찰 결합, 강제적으로
단락 방지 500V, 10A, 타입 aM, IEC 60269-1
정격 절연전압 400V AC, 500V DC
종래의 열기류, 최대 10 A
연결 1 개수
케이블 인입부 개수 3 개수
기능 접점 연결부
연결부 종류 단자
터미널 종류 나사 터미널
핀 개수 6 핀
연결부 단면 1 x 0.34mm² ~ 2 x 1.5mm², 리츠선
치수(너비 x 높이 x 길이) 92 mm x 47.8 mm x 89 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 ZAMAK
전기 접점 재료 은합금
순중량 364 g
하우징 색상 적색
회색
고정 방식 통로 마운팅으로
케이블 인입부 종류 M20 x 1.5
장착 위치 케이블 축에서, 좌측으로 꺾임
스위치 타입 비상 정지 명령장치, EN ISO 13850
스위칭 원리 슬로우 작동 접점
기계적 수명 1,000,000 작동 간격, IEC 6047-5-1
작동 빈도, 최대 600 시간당, IEC 6047-5-1
액추에이터, 외부 케이블
액추에이터, 케이블 길이, 최대(온도 편차가 20°C인 경우) 70 m
추출력, 액추에이터 잠금 해제 235 N
작동력(강제 분리 시 당겨 빼기) 250 N
작동력(늦추기) 147 N
작동 방향 좌측으로
강제 분리 시 작동 거리 14 mm
작동 방식 케이블
해제 방식 표시기 버튼(당김)
헤드 재료 금속
작동 시 주변 온도 -25 ... 80 °C
오염 정도 3, EN 60947-1
보호 등급 IP 67
인증 IMQ
c UL US
HS 번호 85369095
ECLASS 5.1.4 27270690
ECLASS 8.0 27270607
ECLASS 9.0 27371201
ECLASS 10.0 27371201
ECLASS 11.0 27371201
ECLASS 12.0 27371201
ECLASS 13.0 27371201
ECLASS 14.0 27371201
ECLASS 15.0 27371201
ETIM 5.0 EC002033
ETIM 6.0 EC002033
ETIM 7.0 EC002033
ETIM 8.0 EC002033
ETIM 9.0 EC002033
ETIM 10.0 EC002033
3D-CAD 모델 - ERS200-M4C3-M20-HAL - zip
EPLAN 매크로 - edz
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf