ERS200-M1C1-M20-HAL
비상 정지 케이블 스위치
시리즈 | ERS200 |
종류 | 비상 정지 명령장치, EN ISO 13850, EN 60947-5-5 |
기능 | friction-locking 접점으로 양쪽 고정 리셋 기능(표시기가 있는 리셋 버튼) 스위칭 포인트 표시기를 통한 쉬운 로프 조정 위치와 무관한 비상 정지 명령 지시 |
사용 시간 | 20 년, EN ISO 13849-1 |
B10d | 2,000,000 사이클 개수 |
DC 13의 경우 사용부문 | Ue / Ie: 24V / 6A, 125V / 1.1A, 250V / 0.4A, EN 60947-5-1 |
AC 15의 경우 사용부문 | Ue / Ie: 250V / 6A, 400V / 4A, 500V / 1A, EN 60947-5-1 |
접점 어셈블리 | 2NC |
접점 개방 | 마찰 결합, 강제적으로 |
단락 방지 | 500V, 10A, 타입 aM, IEC 60269-1 |
정격 절연전압 | 500V AC, 600V DC |
종래의 열기류, 최대 | 10 A |
연결 | 1 개수 |
케이블 인입부 개수 | 1 개수 |
기능 | 접점 연결부 |
연결부 종류 | 단자 |
터미널 종류 | 나사 터미널 |
핀 개수 | 4 핀 |
연결부 단면 | 1 x 0.5mm² ~ 2 x 2.5mm², 리츠선 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 84 mm x 49.5 mm x 98.5 mm |
하우징 재료 | 금속 |
금속 하우징 | ZAMAK |
전기 접점 재료 | 은합금 |
순중량 | 385 g |
하우징 색상 | 적색 회색 |
고정 방식 | 통로 마운팅으로 |
케이블 인입부 종류 | M20 x 1.5 |
장착 위치 | 케이블 축에서, 좌측으로 꺾임 |
스위치 타입 | 비상 정지 명령장치, EN ISO 13850 |
스위칭 원리 | 슬로우 작동 접점 |
기계적 수명 | 1,000,000 작동 간격, IEC 6047-5-1 |
작동 빈도, 최대 | 600 시간당, IEC 6047-5-1 |
액추에이터, 외부 | 케이블 |
액추에이터, 케이블 길이, 최대(온도 편차가 20°C인 경우) | 70 m |
추출력, 액추에이터 잠금 해제 | 235 N |
작동력(강제 분리 시 당겨 빼기) | 250 N |
작동력(늦추기) | 147 N |
작동 방향 | 좌측으로 |
강제 분리 시 작동 거리 | 14 mm |
작동 방식 | 케이블 |
해제 방식 | 표시기 버튼(당김) |
헤드 재료 | 금속 |
작동 시 주변 온도 | -25 ... 80 °C |
오염 정도 | 3, EN 60947-1 |
보호 등급 | IP 67 |
인증 | IMQ c UL US |
HS 번호 | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27270690 |
ECLASS 8.0 | 27270607 |
ECLASS 9.0 | 27371201 |
ECLASS 10.0 | 27371201 |
ECLASS 11.0 | 27371201 |
ECLASS 12.0 | 27371201 |
ECLASS 13.0 | 27371201 |
ECLASS 14.0 | 27371201 |
ECLASS 15.0 | 27371201 |
ETIM 5.0 | EC002033 |
ETIM 6.0 | EC002033 |
ETIM 7.0 | EC002033 |
ETIM 8.0 | EC002033 |
ETIM 9.0 | EC002033 |
ETIM 10.0 | EC002033 |