ECO-SD-Set

어댑터 케이블

제품 번호: 425044

Icon Icon Icon
적합한 적용 대상: 안전 라이트 커튼 SOLID-2 / SOLID-2E
연결부 종류 원형 커넥터
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
와이어 개수 8 개수
차폐됨
케이블 모델 상호접속 케이블
케이블 직경(외경) 5.6 mm
케이블 길이 400 mm
덮개 재료 PUR
순중량 94 g
HS 번호 85444290
ECLASS 5.1.4 27069190
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27060313
ECLASS 11.0 27060313
ECLASS 12.0 27060313
ECLASS 13.0 27060313
ECLASS 14.0 27060313
ECLASS 15.0 27060313
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
CE 준수선언서 - pdf