E4-MW2
신호 타워 요소
시리즈 | E4 |
연결부 종류 | 단자 |
터미널 종류 | 푸시 인 기술 |
디자인 | 원주형 |
치수(Ø x 길이) | 40 mm x 56 mm |
하우징 재료 | 플라스틱 |
순중량 | 132 g |
하우징 색상 | 흑색 |
고정 부품 버전 | 브래킷 설치 |
고정 방식, 시스템 측 | 나사 조립식/수직 |
반구형 렌즈 모듈 | 최대 10개 |
모듈 홀더 | 양측 |
앤드 캡 개수 | 2 개수 |
작동 시 주변 온도 | -30 ... 60 °C |
보호 등급 | IP 66 |
HS 번호 | 85318070 |
ECLASS 5.1.4 | 27371235 |
ECLASS 8.0 | 27371235 |
ECLASS 9.0 | 27371232 |
ECLASS 10.0 | 27371235 |
ECLASS 11.0 | 27371235 |
ECLASS 12.0 | 27371235 |
ECLASS 13.0 | 27371235 |
ECLASS 14.0 | 27371235 |
ECLASS 15.0 | 27371235 |
ETIM 5.0 | EC001154 |
ETIM 6.0 | EC001154 |
ETIM 7.0 | EC001154 |
ETIM 8.0 | EC001154 |
ETIM 9.0 | EC001154 |
ETIM 10.0 | EC001154 |